norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Ferro fundido cinzento GJL 250.Versão:Superfícies de fixação retificadas.Indicação:Os furos de posicionamento e de fixação dos pallets são adaptados aos pallets para máquinas-ferramentas, de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01148 Pallets 219 kB

Desenhos

Pallets
Pallets

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoB

SCADAces.PreçoEncomendar
01148-00404055501.397,74 €
01148-00505075501.931,93 €
01148-006363100502.548,46 €
01148-008080135603.566,15 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83