|
|
01140Placas retangulares usinadas em todos os lados, fabricadas de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:Superfícies usinadas: Ferro fundido cinzento: +0,2 mm / +0,5 mm Alumínio: ±0,1 mm
Tolerâncias de comprimento: ≤ 200 mm: +1/+5 de 201 mm até 400 mm: +4/+15 > 400 mm: +13/+40 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L = comprimento | B | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
01140-01X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 40 | 10 | | | 103,58 € | | 01140-02X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 50 | 12 | | | 119,99 € | | 01140-03X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 63 | 16 | | | 142,38 € | | 01140-04X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 80 | 20 | | | 110,00 € | | 01140-04X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 80 | 20 | | | 137,45 € | | 01140-04X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 80 | 20 | | | 175,34 € | | 01140-04X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 80 | 20 | | | 233,05 € | | 01140-04X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 80 | 20 | | | sob consulta | | 01140-05X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 100 | 20 | | | 122,34 € | | 01140-05X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 100 | 20 | | | 152,93 € | | 01140-05X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 100 | 20 | | | 196,64 € | | 01140-05X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 100 | 20 | | | 262,20 € | | 01140-05X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 100 | 20 | | | sob consulta | | 01140-06X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 160 | 20 | | | 144,07 € | | 01140-06X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 160 | 20 | | | 180,07 € | | 01140-06X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 160 | 20 | | | 233,05 € | | 01140-06X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 160 | 20 | | | 311,35 € | | 01140-06X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 160 | 20 | | | sob consulta | | 01140-061X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 20 | | | 186,43 € | | 01140-061X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 200 | 20 | | | 233,05 € | | 01140-061X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 200 | 20 | | | 300,44 € | | 01140-061X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 20 | | | 400,58 € | | 01140-061X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 200 | 20 | | | sob consulta | | 01140-062X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 250 | 20 | | | 266,56 € | | 01140-062X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 20 | | | 333,22 € | | 01140-062X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 250 | 20 | | | 433,35 € | | 01140-062X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 20 | | | 577,19 € | | 01140-062X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 250 | 20 | | | sob consulta | | 01140-07X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 125 | 25 | | | 141,02 € | | 01140-07X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 125 | 25 | | | 176,27 € | | 01140-07X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 125 | 25 | | | 225,78 € | | 01140-07X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 125 | 25 | | | 300,44 € | | 01140-07X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 125 | 25 | | | sob consulta | | 01140-07X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 125 | 25 | | | 611,79 € | | 01140-08X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 25 | | | 209,76 € | | 01140-08X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 200 | 25 | | | 262,20 € | | 01140-08X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 200 | 25 | | | 333,22 € | | 01140-08X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 25 | | | 446,07 € | | 01140-08X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 200 | 25 | | | sob consulta | | 01140-08X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 200 | 25 | | | 875,78 € | | 01140-081X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 250 | 25 | | | 211,20 € | | 01140-081X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 25 | | | 264,01 € | | 01140-081X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 250 | 25 | | | 340,48 € | | 01140-081X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 25 | | | 453,38 € | | 01140-081X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 250 | 25 | | | sob consulta | | 01140-081X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 250 | 25 | | | 1.154,37 € | | 01140-082X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 315 | 25 | | | 345,24 € | | 01140-082X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 315 | 25 | | | 431,55 € | | 01140-082X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 315 | 25 | | | 557,15 € | | 01140-082X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 25 | | | 741,05 € | | 01140-082X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 315 | 25 | | | sob consulta | | 01140-082X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 315 | 25 | | | 1.493,02 € | | 01140-09X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 160 | 32 | | | 195,17 € | | 01140-09X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 160 | 32 | | | 244,00 € | | 01140-09X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 160 | 32 | | | 316,80 € | | 01140-09X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 160 | 32 | | | 422,42 € | | 01140-09X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 160 | 32 | | | sob consulta | | 01140-09X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 160 | 32 | | | 833,90 € | | 01140-10X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 250 | 32 | | | 278,24 € | | 01140-10X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 32 | | | 347,76 € | | 01140-10X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 250 | 32 | | | 449,75 € | | 01140-10X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 32 | | | 599,07 € | | 01140-10X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 250 | 32 | | | sob consulta | | 01140-10X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 250 | 32 | | | 1.345,57 € | | 01140-101X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 315 | 32 | | | 369,98 € | | 01140-101X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 315 | 32 | | | 462,47 € | | 01140-101X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 32 | | | 617,24 € | | 01140-101X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 315 | 32 | | | sob consulta | | 01140-101X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 315 | 32 | | | 1.531,26 € | | 01140-102X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 400 | 32 | | | 581,21 € | | 01140-102X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 400 | 32 | | | 726,51 € | | 01140-102X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 400 | 32 | | | 939,50 € | | 01140-102X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 400 | 32 | | | 1.252,71 € | | 01140-102X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 400 | 32 | | | sob consulta | | 01140-102X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 400 | 32 | | | 2.529,05 € | | 01140-11X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 40 | | | 304,47 € | | 01140-11X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 200 | 40 | | | 380,56 € | | 01140-11X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 40 | | | 508,02 € | | 01140-11X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 200 | 40 | | | sob consulta | | 01140-11X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 200 | 40 | | | 1.207,19 € | | 01140-12X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 250 | 40 | | | 490,91 € | | 01140-12X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 250 | 40 | | | 613,62 € | | 01140-12X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 40 | | | 817,55 € | | 01140-12X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 250 | 40 | | | sob consulta | | 01140-12X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 250 | 40 | | | 1.669,69 € | | 01140-120X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 315 | 40 | | | 528,78 € | | 01140-120X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 315 | 40 | | | 660,95 € | | 01140-120X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 40 | | | 879,47 € | | 01140-120X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 315 | 40 | | | sob consulta | | 01140-120X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 315 | 40 | | | 1.817,15 € | | 01140-121X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 400 | 40 | | | 527,30 € | | 01140-121X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 400 | 40 | | | 659,12 € | | 01140-121X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 400 | 40 | | | 850,31 € | | 01140-121X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 400 | 40 | | | 1.134,36 € | | 01140-121X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 400 | 40 | | | sob consulta | | 01140-121X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 400 | 40 | | | 2.299,66 € | | 01140-13X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 315 | 50 | | | 522,93 € | | 01140-13X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 315 | 50 | | | 653,67 € | | 01140-13X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 50 | | | 872,16 € | | 01140-13X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 315 | 50 | | | sob consulta | | 01140-13X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 315 | 50 | | | 1.818,98 € | | 01140-131X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 500 | 50 | | | 730,38 € | | 01140-131X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 500 | 50 | | | 912,97 € | | 01140-131X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 500 | 50 | | | 1.178,04 € | | 01140-131X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 500 | 50 | | | 1.678,13 € | | 01140-131X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 500 | 50 | | | sob consulta | | 01140-131X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 500 | 50 | | | 3.339,29 € | | 01140-201X300 | alumínio | 300 | 40 | 10 | | | 109,40 € | | 01140-202X300 | alumínio | 300 | 50 | 12 | | | 120,95 € | | 01140-203X300 | alumínio | 300 | 63 | 16 | | | 137,07 € | | 01140-204X200 | alumínio | 200 | 80 | 20 | | | 127,59 € | | 01140-204X300 | alumínio | 300 | 80 | 20 | | | 159,52 € | | 01140-204X400 | alumínio | 400 | 80 | 20 | | | 196,32 € | | 01140-204X600 | alumínio | 600 | 80 | 20 | | | 273,44 € | | 01140-204X800 | alumínio | 800 | 80 | 20 | | | 361,03 € | | 01140-205X200 | alumínio | 200 | 100 | 20 | | | 152,82 € | | 01140-205X300 | alumínio | 300 | 100 | 20 | | | 191,06 € | | 01140-205X400 | alumínio | 400 | 100 | 20 | | | 236,65 € | | 01140-205X600 | alumínio | 600 | 100 | 20 | | | 328,85 € | | 01140-205X800 | alumínio | 800 | 100 | 20 | | | 431,16 € | | 01140-206X200 | alumínio | 200 | 160 | 20 | | | 186,50 € | | 01140-206X300 | alumínio | 300 | 160 | 20 | | | 233,13 € | | 01140-206X400 | alumínio | 400 | 160 | 20 | | | 290,95 € | | 01140-206X600 | alumínio | 600 | 160 | 20 | | | 403,11 € | | 01140-206X800 | alumínio | 800 | 160 | 20 | | | 489,01 € | | 01140-2061X200 | alumínio | 200 | 200 | 20 | | | 231,36 € | | 01140-2061X300 | alumínio | 300 | 200 | 20 | | | 289,21 € | | 01140-2061X400 | alumínio | 400 | 200 | 20 | | | 359,28 € | | 01140-2061X600 | alumínio | 600 | 200 | 20 | | | 497,75 € | | 01140-2061X800 | alumínio | 800 | 200 | 20 | | | 655,50 € | | 01140-2062X200 | alumínio | 200 | 250 | 20 | | | 266,41 € | | 01140-2062X300 | alumínio | 300 | 250 | 20 | | | 332,99 € | | 01140-2062X400 | alumínio | 400 | 250 | 20 | | | 425,90 € | | 01140-2062X600 | alumínio | 600 | 250 | 20 | | | 581,91 € | | 01140-2062X800 | alumínio | 800 | 250 | 20 | | | 739,66 € | | 01140-207X200 | alumínio | 200 | 125 | 25 | | | 179,47 € | | 01140-207X300 | alumínio | 300 | 125 | 25 | | | 224,33 € | | 01140-207X400 | alumínio | 400 | 125 | 25 | | | 278,69 € | | 01140-207X600 | alumínio | 600 | 125 | 25 | | | 387,37 € | | 01140-207X800 | alumínio | 800 | 125 | 25 | | | 511,80 € | | 01140-207X1200 | alumínio | 1200 | 125 | 25 | | | 762,46 € | | 01140-208X200 | alumínio | 200 | 200 | 25 | | | 272,01 € | | 01140-208X300 | alumínio | 300 | 200 | 25 | | | 340,01 € | | 01140-208X400 | alumínio | 400 | 200 | 25 | | | 403,11 € | | 01140-208X600 | alumínio | 600 | 200 | 25 | | | 529,35 € | | 01140-208X800 | alumínio | 800 | 200 | 25 | | | 701,09 € | | 01140-208X1200 | alumínio | 1200 | 200 | 25 | | | 1.044,61 € | | 01140-2081X200 | alumínio | 200 | 250 | 25 | | | 280,43 € | | 01140-2081X300 | alumínio | 300 | 250 | 25 | | | 350,52 € | | 01140-2081X400 | alumínio | 400 | 250 | 25 | | | 434,65 € | | 01140-2081X600 | alumínio | 600 | 250 | 25 | | | 602,95 € | | 01140-2081X800 | alumínio | 800 | 250 | 25 | | | 797,50 € | | 01140-2081X1200 | alumínio | 1200 | 250 | 25 | | | 1.016,58 € | | 01140-2082X200 | alumínio | 200 | 315 | 25 | | | 349,16 € | | 01140-2082X300 | alumínio | 300 | 315 | 25 | | | 436,45 € | | 01140-2082X400 | alumínio | 400 | 315 | 25 | | | 560,88 € | | 01140-2082X600 | alumínio | 600 | 315 | 25 | | | 806,27 € | | 01140-2082X800 | alumínio | 800 | 315 | 25 | | | 1.030,58 € | | 01140-2082X1200 | alumínio | 1200 | 315 | 25 | | | 1.479,28 € | | 01140-209X200 | alumínio | 200 | 160 | 32 | | | 246,79 € | | 01140-209X300 | alumínio | 300 | 160 | 32 | | | 308,48 € | | 01140-209X400 | alumínio | 400 | 160 | 32 | | | 382,08 € | | 01140-209X600 | alumínio | 600 | 160 | 32 | | | 529,35 € | | 01140-209X800 | alumínio | 800 | 160 | 32 | | | 701,09 € | | 01140-209X1200 | alumínio | 1200 | 160 | 32 | | | 1.044,61 € | | 01140-210X200 | alumínio | 200 | 250 | 32 | | | 365,96 € | | 01140-210X300 | alumínio | 300 | 250 | 32 | | | 457,48 € | | 01140-210X400 | alumínio | 400 | 250 | 32 | | | 566,15 € | | 01140-210X600 | alumínio | 600 | 250 | 32 | | | 785,22 € | | 01140-210X800 | alumínio | 800 | 250 | 32 | | | 1.039,34 € | | 01140-210X1200 | alumínio | 1200 | 250 | 32 | | | 1.545,89 € | | 01140-2101X200 | alumínio | 200 | 315 | 32 | | | 354,75 € | | 01140-2101X400 | alumínio | 400 | 315 | 32 | | | 443,43 € | | 01140-2101X600 | alumínio | 600 | 315 | 32 | | | 876,36 € | | 01140-2101X800 | alumínio | 800 | 315 | 32 | | | 1.160,30 € | | 01140-2101X1200 | alumínio | 1200 | 315 | 32 | | | 1.724,68 € | | 01140-2102X200 | alumínio | 200 | 400 | 32 | | | 525,81 € | | 01140-2102X300 | alumínio | 300 | 400 | 32 | | | 657,28 € | | 01140-2102X400 | alumínio | 400 | 400 | 32 | | | 836,06 € | | 01140-2102X600 | alumínio | 600 | 400 | 32 | | | 1.197,09 € | | 01140-2102X800 | alumínio | 800 | 400 | 32 | | | 1.538,88 € | | 01140-2102X1200 | alumínio | 1200 | 400 | 32 | | | 2.224,19 € | | 01140-211X200 | alumínio | 200 | 200 | 40 | | | 336,51 € | | 01140-211X400 | alumínio | 400 | 200 | 40 | | | 420,66 € | | 01140-211X600 | alumínio | 600 | 200 | 40 | | | 620,47 € | | 01140-211X800 | alumínio | 800 | 200 | 40 | | | 822,01 € | | 01140-211X1200 | alumínio | 1200 | 200 | 40 | | | 1.223,38 € | | 01140-212X200 | alumínio | 200 | 250 | 40 | | | 401,02 € | | 01140-212X400 | alumínio | 400 | 250 | 40 | | | 501,27 € | | 01140-212X600 | alumínio | 600 | 250 | 40 | | | 748,41 € | | 01140-212X800 | alumínio | 800 | 250 | 40 | | | 990,30 € | | 01140-212X1200 | alumínio | 1200 | 250 | 40 | | | 1.475,80 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|