|
|
01140Placas retangulares usinadas em todos os lados, fabricadas de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:Superfícies usinadas: Ferro fundido cinzento: +0,2 mm / +0,5 mm Alumínio: ±0,1 mm
Tolerâncias de comprimento: ≤ 200 mm: +1/+5 de 201 mm até 400 mm: +4/+15 > 400 mm: +13/+40 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L = comprimento | B | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
01140-01X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 40 | 10 | | | 100,18 € | | 01140-02X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 50 | 12 | | | 116,05 € | | 01140-03X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 63 | 16 | | | 137,70 € | | 01140-04X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 80 | 20 | | | 106,38 € | | 01140-04X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 80 | 20 | | | 132,93 € | | 01140-04X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 80 | 20 | | | 169,58 € | | 01140-04X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 80 | 20 | | | 225,39 € | | 01140-04X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 80 | 20 | | | sob consulta | | 01140-05X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 100 | 20 | | | 118,31 € | | 01140-05X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 100 | 20 | | | 147,90 € | | 01140-05X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 100 | 20 | | | 190,18 € | | 01140-05X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 100 | 20 | | | 253,58 € | | 01140-05X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 100 | 20 | | | sob consulta | | 01140-06X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 160 | 20 | | | 139,33 € | | 01140-06X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 160 | 20 | | | 174,14 € | | 01140-06X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 160 | 20 | | | 225,39 € | | 01140-06X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 160 | 20 | | | 301,12 € | | 01140-06X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 160 | 20 | | | sob consulta | | 01140-061X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 20 | | | 180,30 € | | 01140-061X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 200 | 20 | | | 225,39 € | | 01140-061X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 200 | 20 | | | 290,56 € | | 01140-061X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 20 | | | 387,41 € | | 01140-061X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 200 | 20 | | | sob consulta | | 01140-062X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 250 | 20 | | | 257,80 € | | 01140-062X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 20 | | | 322,26 € | | 01140-062X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 250 | 20 | | | 419,11 € | | 01140-062X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 20 | | | 558,21 € | | 01140-062X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 250 | 20 | | | sob consulta | | 01140-07X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 125 | 25 | | | 136,39 € | | 01140-07X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 125 | 25 | | | 170,48 € | | 01140-07X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 125 | 25 | | | 218,35 € | | 01140-07X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 125 | 25 | | | 290,56 € | | 01140-07X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 125 | 25 | | | sob consulta | | 01140-07X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 125 | 25 | | | 591,68 € | | 01140-08X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 25 | | | 202,86 € | | 01140-08X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 200 | 25 | | | 253,58 € | | 01140-08X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 200 | 25 | | | 322,26 € | | 01140-08X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 25 | | | 431,41 € | | 01140-08X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 200 | 25 | | | sob consulta | | 01140-08X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 200 | 25 | | | 846,99 € | | 01140-081X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 250 | 25 | | | 204,25 € | | 01140-081X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 25 | | | 255,32 € | | 01140-081X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 250 | 25 | | | 329,28 € | | 01140-081X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 25 | | | 438,47 € | | 01140-081X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 250 | 25 | | | sob consulta | | 01140-081X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 250 | 25 | | | 1.116,41 € | | 01140-082X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 315 | 25 | | | 333,89 € | | 01140-082X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 315 | 25 | | | 417,36 € | | 01140-082X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 315 | 25 | | | 538,83 € | | 01140-082X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 25 | | | 716,68 € | | 01140-082X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 315 | 25 | | | sob consulta | | 01140-082X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 315 | 25 | | | 1.443,93 € | | 01140-09X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 160 | 32 | | | 188,75 € | | 01140-09X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 160 | 32 | | | 235,97 € | | 01140-09X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 160 | 32 | | | 306,38 € | | 01140-09X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 160 | 32 | | | 408,53 € | | 01140-09X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 160 | 32 | | | sob consulta | | 01140-09X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 160 | 32 | | | 806,48 € | | 01140-10X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 250 | 32 | | | 269,09 € | | 01140-10X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 32 | | | 336,33 € | | 01140-10X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 250 | 32 | | | 434,96 € | | 01140-10X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 32 | | | 579,37 € | | 01140-10X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 250 | 32 | | | sob consulta | | 01140-10X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 250 | 32 | | | 1.301,33 € | | 01140-101X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 315 | 32 | | | 357,81 € | | 01140-101X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 315 | 32 | | | 447,27 € | | 01140-101X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 32 | | | 596,94 € | | 01140-101X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 315 | 32 | | | sob consulta | | 01140-101X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 315 | 32 | | | 1.480,91 € | | 01140-102X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 400 | 32 | | | 562,10 € | | 01140-102X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 400 | 32 | | | 702,63 € | | 01140-102X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 400 | 32 | | | 908,62 € | | 01140-102X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 400 | 32 | | | 1.211,51 € | | 01140-102X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 400 | 32 | | | sob consulta | | 01140-102X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 400 | 32 | | | 2.445,89 € | | 01140-11X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 200 | 40 | | | 294,46 € | | 01140-11X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 200 | 40 | | | 368,05 € | | 01140-11X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 40 | | | 491,31 € | | 01140-11X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 200 | 40 | | | sob consulta | | 01140-11X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 200 | 40 | | | 1.167,49 € | | 01140-12X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 250 | 40 | | | 474,77 € | | 01140-12X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 250 | 40 | | | 593,43 € | | 01140-12X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 40 | | | 790,66 € | | 01140-12X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 250 | 40 | | | sob consulta | | 01140-12X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 250 | 40 | | | 1.614,78 € | | 01140-120X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 315 | 40 | | | 511,39 € | | 01140-120X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 315 | 40 | | | 639,22 € | | 01140-120X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 40 | | | 850,55 € | | 01140-120X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 315 | 40 | | | sob consulta | | 01140-120X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 315 | 40 | | | 1.757,40 € | | 01140-121X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 400 | 40 | | | 509,96 € | | 01140-121X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 400 | 40 | | | 637,45 € | | 01140-121X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 400 | 40 | | | 822,35 € | | 01140-121X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 400 | 40 | | | 1.097,07 € | | 01140-121X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 400 | 40 | | | sob consulta | | 01140-121X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 400 | 40 | | | 2.224,04 € | | 01140-13X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 315 | 50 | | | 505,74 € | | 01140-13X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 315 | 50 | | | 632,18 € | | 01140-13X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 315 | 50 | | | 843,48 € | | 01140-13X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 315 | 50 | | | sob consulta | | 01140-13X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 315 | 50 | | | 1.759,17 € | | 01140-131X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 500 | 50 | | | 706,36 € | | 01140-131X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 500 | 50 | | | 882,96 € | | 01140-131X400 | ferro fund.cinz. | 400 | 500 | 50 | | | 1.139,31 € | | 01140-131X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 500 | 50 | | | 1.622,95 € | | 01140-131X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 500 | 50 | | | sob consulta | | 01140-131X1200 | ferro fund.cinz. | 1200 | 500 | 50 | | | 3.229,49 € | | 01140-201X300 | alumínio | 300 | 40 | 10 | | | 105,80 € | | 01140-202X300 | alumínio | 300 | 50 | 12 | | | 116,97 € | | 01140-203X300 | alumínio | 300 | 63 | 16 | | | 132,56 € | | 01140-204X200 | alumínio | 200 | 80 | 20 | | | 123,40 € | | 01140-204X300 | alumínio | 300 | 80 | 20 | | | 154,27 € | | 01140-204X400 | alumínio | 400 | 80 | 20 | | | 189,87 € | | 01140-204X600 | alumínio | 600 | 80 | 20 | | | 264,44 € | | 01140-204X800 | alumínio | 800 | 80 | 20 | | | 349,16 € | | 01140-205X200 | alumínio | 200 | 100 | 20 | | | 147,80 € | | 01140-205X300 | alumínio | 300 | 100 | 20 | | | 184,78 € | | 01140-205X400 | alumínio | 400 | 100 | 20 | | | 228,86 € | | 01140-205X600 | alumínio | 600 | 100 | 20 | | | 318,04 € | | 01140-205X800 | alumínio | 800 | 100 | 20 | | | 416,98 € | | 01140-206X200 | alumínio | 200 | 160 | 20 | | | 180,37 € | | 01140-206X300 | alumínio | 300 | 160 | 20 | | | 225,46 € | | 01140-206X400 | alumínio | 400 | 160 | 20 | | | 281,38 € | | 01140-206X600 | alumínio | 600 | 160 | 20 | | | 389,85 € | | 01140-206X800 | alumínio | 800 | 160 | 20 | | | 472,94 € | | 01140-2061X200 | alumínio | 200 | 200 | 20 | | | 223,74 € | | 01140-2061X300 | alumínio | 300 | 200 | 20 | | | 279,70 € | | 01140-2061X400 | alumínio | 400 | 200 | 20 | | | 347,47 € | | 01140-2061X600 | alumínio | 600 | 200 | 20 | | | 481,39 € | | 01140-2061X800 | alumínio | 800 | 200 | 20 | | | 633,95 € | | 01140-2062X200 | alumínio | 200 | 250 | 20 | | | 257,65 € | | 01140-2062X300 | alumínio | 300 | 250 | 20 | | | 322,05 € | | 01140-2062X400 | alumínio | 400 | 250 | 20 | | | 411,90 € | | 01140-2062X600 | alumínio | 600 | 250 | 20 | | | 562,78 € | | 01140-2062X800 | alumínio | 800 | 250 | 20 | | | 715,33 € | | 01140-207X200 | alumínio | 200 | 125 | 25 | | | 173,57 € | | 01140-207X300 | alumínio | 300 | 125 | 25 | | | 216,96 € | | 01140-207X400 | alumínio | 400 | 125 | 25 | | | 269,53 € | | 01140-207X600 | alumínio | 600 | 125 | 25 | | | 374,62 € | | 01140-207X800 | alumínio | 800 | 125 | 25 | | | 494,97 € | | 01140-207X1200 | alumínio | 1200 | 125 | 25 | | | 737,39 € | | 01140-208X200 | alumínio | 200 | 200 | 25 | | | 263,06 € | | 01140-208X300 | alumínio | 300 | 200 | 25 | | | 328,83 € | | 01140-208X400 | alumínio | 400 | 200 | 25 | | | 389,85 € | | 01140-208X600 | alumínio | 600 | 200 | 25 | | | 511,93 € | | 01140-208X800 | alumínio | 800 | 200 | 25 | | | 678,03 € | | 01140-208X1200 | alumínio | 1200 | 200 | 25 | | | 1.010,26 € | | 01140-2081X200 | alumínio | 200 | 250 | 25 | | | 271,20 € | | 01140-2081X300 | alumínio | 300 | 250 | 25 | | | 339,00 € | | 01140-2081X400 | alumínio | 400 | 250 | 25 | | | 420,36 € | | 01140-2081X600 | alumínio | 600 | 250 | 25 | | | 583,12 € | | 01140-2081X800 | alumínio | 800 | 250 | 25 | | | 771,28 € | | 01140-2081X1200 | alumínio | 1200 | 250 | 25 | | | 983,15 € | | 01140-2082X200 | alumínio | 200 | 315 | 25 | | | 337,69 € | | 01140-2082X300 | alumínio | 300 | 315 | 25 | | | 422,10 € | | 01140-2082X400 | alumínio | 400 | 315 | 25 | | | 542,43 € | | 01140-2082X600 | alumínio | 600 | 315 | 25 | | | 779,76 € | | 01140-2082X800 | alumínio | 800 | 315 | 25 | | | 996,69 € | | 01140-2082X1200 | alumínio | 1200 | 315 | 25 | | | 1.430,63 € | | 01140-209X200 | alumínio | 200 | 160 | 32 | | | 238,67 € | | 01140-209X300 | alumínio | 300 | 160 | 32 | | | 298,33 € | | 01140-209X400 | alumínio | 400 | 160 | 32 | | | 369,52 € | | 01140-209X600 | alumínio | 600 | 160 | 32 | | | 511,93 € | | 01140-209X800 | alumínio | 800 | 160 | 32 | | | 678,03 € | | 01140-209X1200 | alumínio | 1200 | 160 | 32 | | | 1.010,26 € | | 01140-210X200 | alumínio | 200 | 250 | 32 | | | 353,94 € | | 01140-210X300 | alumínio | 300 | 250 | 32 | | | 442,44 € | | 01140-210X400 | alumínio | 400 | 250 | 32 | | | 547,53 € | | 01140-210X600 | alumínio | 600 | 250 | 32 | | | 759,40 € | | 01140-210X800 | alumínio | 800 | 250 | 32 | | | 1.005,16 € | | 01140-210X1200 | alumínio | 1200 | 250 | 32 | | | 1.495,06 € | | 01140-2101X200 | alumínio | 200 | 315 | 32 | | | 343,09 € | | 01140-2101X400 | alumínio | 400 | 315 | 32 | | | 428,85 € | | 01140-2101X600 | alumínio | 600 | 315 | 32 | | | 847,54 € | | 01140-2101X800 | alumínio | 800 | 315 | 32 | | | 1.122,15 € | | 01140-2101X1200 | alumínio | 1200 | 315 | 32 | | | 1.667,97 € | | 01140-2102X200 | alumínio | 200 | 400 | 32 | | | 508,53 € | | 01140-2102X300 | alumínio | 300 | 400 | 32 | | | 635,67 € | | 01140-2102X400 | alumínio | 400 | 400 | 32 | | | 808,57 € | | 01140-2102X600 | alumínio | 600 | 400 | 32 | | | 1.157,73 € | | 01140-2102X800 | alumínio | 800 | 400 | 32 | | | 1.488,28 € | | 01140-2102X1200 | alumínio | 1200 | 400 | 32 | | | 2.151,05 € | | 01140-211X200 | alumínio | 200 | 200 | 40 | | | 325,45 € | | 01140-211X400 | alumínio | 400 | 200 | 40 | | | 406,82 € | | 01140-211X600 | alumínio | 600 | 200 | 40 | | | 600,07 € | | 01140-211X800 | alumínio | 800 | 200 | 40 | | | 794,98 € | | 01140-211X1200 | alumínio | 1200 | 200 | 40 | | | 1.183,15 € | | 01140-212X200 | alumínio | 200 | 250 | 40 | | | 387,83 € | | 01140-212X400 | alumínio | 400 | 250 | 40 | | | 484,79 € | | 01140-212X600 | alumínio | 600 | 250 | 40 | | | 723,80 € | | 01140-212X800 | alumínio | 800 | 250 | 40 | | | 957,73 € | | 01140-212X1200 | alumínio | 1200 | 250 | 40 | | | 1.427,27 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|