norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de referência usinadas com alta precisão.
As superfícies de fixação são pré-trabalhadas com uma medida excedente de 0,5 mm.
Indicação:Os cubos modulares de fixação são adaptados aos pallets para máquinas-ferramentas, de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça. Uma tampa protege os espacos ocos da peça contra cavacos. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01850 Cubos modulares de fixação 257 kB

Desenhos

Cubos modulares de fixação
Cubos modulares de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEE1GHCADAces.PreçoEncomendar
01850-00503055355075301 ±0,2250150,5 ±0,220503.781,04 €
01850-006335703700100351 ±0,2315175,5 ±0,225555.356,85 €
01850-008050803800135501 ±0,2400250,5 ±0,225607.915,88 €
01850-004025155355055251 ±0,2200125,5 ±0,220503.108,19 €
01850-005030165365075301 ±0,2250150,5 ±0,220504.091,42 €
01850-0063351803800100351 ±0,2315175,5 ±0,225555.734,51 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Sistema Ponto 0
Bloqueio mecânico, desaperto pneumático. A sua peça é instalada rapidamente, a sua montagem substituída em 30 segundos. Passe para a velocidade superior!
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83