norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento, extra largo
01660

Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01660 Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento, extra largo 177 kB

Desenhos

Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento, extra largo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoL = comprimentoBB1HH1H2D
máx.
SCADAces.PreçoEncomendar
01660-01X1001003615,5168,530182 71,79 €
01660-01X2002003615,5168,530182 122,84 €
01660-02X1001005021,9251143242 78,71 €
01660-02X2002005021,9251143242 134,19 €
01660-03X10010063263213,554292,5 89,77 €
01660-03X20020063263213,554292,5 153,03 €
01660-04X20020010031,7401770382,5 173,83 €
01660-04X30030010031,7401770382,5 238,15 €
01660-04X60060010031,7401770382,5 412,33 €
01660-05X200200125505626101583 219,86 €
01660-05X300300125505626101583 303,93 €
01660-05X600600125505626101583 522,54 €
01660-06X20020016079,38041149904 287,94 €
01660-06X30030016079,38041149904 396,38 €
01660-06X60060016079,38041149904 682,53 €