|
|
01640Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:Superfícies usinadas: ±0,25 mm Tolerâncias de comprimento: ≤200 mm: +3/+10 de 201 mm até 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L = comprimento | B | B1 | H | H1 | H2 | D máx. | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
01640-01X100 | ferro fund.cinz. | 100 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 74,23 € | | 01640-01X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 128,08 € | | 01640-02X100 | ferro fund.cinz. | 100 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 77,54 € | | 01640-02X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 135,79 € | | 01640-03X100 | ferro fund.cinz. | 100 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 86,18 € | | 01640-03X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 145,54 € | | 01640-04X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 128,08 € | | 01640-04X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 175,88 € | | 01640-04X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 303,23 € | | 01640-05X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 198,49 € | | 01640-05X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 272,00 € | | 01640-05X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 470,49 € | | 01640-06X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 222,38 € | | 01640-06X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 305,05 € | | 01640-06X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 527,42 € | | 01640-201X100 | alumínio | 100 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 102,53 € | | 01640-201X200 | alumínio | 200 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 172,49 € | | 01640-202X100 | alumínio | 100 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 91,68 € | | 01640-202X200 | alumínio | 200 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 157,57 € | | 01640-203X100 | alumínio | 100 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 158,45 € | | 01640-203X200 | alumínio | 200 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 196,32 € | | 01640-204X200 | alumínio | 200 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 224,33 € | | 01640-204X300 | alumínio | 300 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 310,25 € | | 01640-204X600 | alumínio | 600 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 524,07 € | | 01640-205X200 | alumínio | 200 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 296,19 € | | 01640-205X300 | alumínio | 300 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 404,89 € | | 01640-205X600 | alumínio | 600 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 685,32 € | | 01640-206X200 | alumínio | 200 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 506,53 € | | 01640-206X300 | alumínio | 300 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 685,32 € | | 01640-206X600 | alumínio | 600 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 1.148,06 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|