|
|
01640Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:Superfícies usinadas: ±0,25 mm Tolerâncias de comprimento: ≤200 mm: +3/+10 de 201 mm até 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L = comprimento | B | B1 | H | H1 | H2 | D máx. | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
01640-01X100 | ferro fund.cinz. | 100 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 71,79 € | | 01640-01X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 123,87 € | | 01640-02X100 | ferro fund.cinz. | 100 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 74,99 € | | 01640-02X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 131,33 € | | 01640-03X100 | ferro fund.cinz. | 100 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 83,35 € | | 01640-03X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 140,76 € | | 01640-04X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 123,87 € | | 01640-04X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 170,10 € | | 01640-04X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 293,26 € | | 01640-05X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 191,96 € | | 01640-05X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 263,05 € | | 01640-05X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 455,02 € | | 01640-06X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 215,06 € | | 01640-06X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 295,02 € | | 01640-06X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 510,08 € | | 01640-201X100 | alumínio | 100 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 99,16 € | | 01640-201X200 | alumínio | 200 | 25 | 15,5 | 16 | 8,5 | 30 | 18 | 2 | | | 166,82 € | | 01640-202X100 | alumínio | 100 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 88,67 € | | 01640-202X200 | alumínio | 200 | 36 | 21,9 | 20 | 11 | 38 | 24 | 2 | | | 152,39 € | | 01640-203X100 | alumínio | 100 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 153,24 € | | 01640-203X200 | alumínio | 200 | 40 | 26 | 25 | 13,5 | 47 | 29 | 2,5 | | | 189,87 € | | 01640-204X200 | alumínio | 200 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 216,96 € | | 01640-204X300 | alumínio | 300 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 300,05 € | | 01640-204X600 | alumínio | 600 | 50 | 31,7 | 36 | 17 | 66 | 38 | 2,5 | | | 506,84 € | | 01640-205X200 | alumínio | 200 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 286,45 € | | 01640-205X300 | alumínio | 300 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 391,58 € | | 01640-205X600 | alumínio | 600 | 70 | 50 | 50 | 26 | 95 | 58 | 3 | | | 662,78 € | | 01640-206X200 | alumínio | 200 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 489,88 € | | 01640-206X300 | alumínio | 300 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 662,78 € | | 01640-206X600 | alumínio | 600 | 100 | 79,3 | 70 | 41 | 139 | 90 | 4 | | | 1.110,30 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|