norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio
01640

Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação:O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +3/+10
de 201 mm até 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01640 Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio 175 kB

Desenhos

Blocos em V usinados em todos os lados de ferro fundido cinzento e alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoMaterial
do corpo
básico
L = comprimentoBB1HH1H2D
máx.
SCADAces.PreçoEncomendar
01640-01X100ferro fund.cinz.1002515,5168,530182 71,79 €
01640-01X200ferro fund.cinz.2002515,5168,530182 123,87 €
01640-02X100ferro fund.cinz.1003621,9201138242 74,99 €
01640-02X200ferro fund.cinz.2003621,9201138242 131,33 €
01640-03X100ferro fund.cinz.10040262513,547292,5 83,35 €
01640-03X200ferro fund.cinz.20040262513,547292,5 140,76 €
01640-04X200ferro fund.cinz.2005031,7361766382,5 123,87 €
01640-04X300ferro fund.cinz.3005031,7361766382,5 170,10 €
01640-04X600ferro fund.cinz.6005031,7361766382,5 293,26 €
01640-05X200ferro fund.cinz.2007050502695583 191,96 €
01640-05X300ferro fund.cinz.3007050502695583 263,05 €
01640-05X600ferro fund.cinz.6007050502695583 455,02 €
01640-06X200ferro fund.cinz.20010079,37041139904 215,06 €
01640-06X300ferro fund.cinz.30010079,37041139904 295,02 €
01640-06X600ferro fund.cinz.60010079,37041139904 510,08 €
01640-201X100alumínio1002515,5168,530182 99,16 €
01640-201X200alumínio2002515,5168,530182 166,82 €
01640-202X100alumínio1003621,9201138242 88,67 €
01640-202X200alumínio2003621,9201138242 152,39 €
01640-203X100alumínio10040262513,547292,5 153,24 €
01640-203X200alumínio20040262513,547292,5 189,87 €
01640-204X200alumínio2005031,7361766382,5 216,96 €
01640-204X300alumínio3005031,7361766382,5 300,05 €
01640-204X600alumínio6005031,7361766382,5 506,84 €
01640-205X200alumínio2007050502695583 286,45 €
01640-205X300alumínio3007050502695583 391,58 €
01640-205X600alumínio6007050502695583 662,78 €
01640-206X200alumínio20010079,37041139904 489,88 €
01640-206X300alumínio30010079,37041139904 662,78 €
01640-206X600alumínio60010079,37041139904 1.110,30 €