norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento
01520

Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Indicação:Os comprimentos 150 mm e 200 mm possuem apenas um reforço lateral.
O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.
Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm
Superfícies não usinadas: ±2 mm
Tolerâncias de comprimento:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01520 Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento 172 kB

Desenhos

Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoL = comprimentoBHSS1ACADAces.PreçoEncomendar
01520-01X150150801002016160 117,97 €
01520-01X300300801002016160 200,74 €
01520-02X1501501001252218160 145,10 €
01520-02X3003001001252218160 248,31 €
01520-03X1501501251602520160 176,09 €
01520-03X3003001251602520160 301,12 €
01520-04X2002001602003222200 264,12 €
01520-04X4004001602003222200 456,09 €
01520-05X2002002002503625200 346,91 €
01520-05X4004002002503625200 596,94 €