norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Perfis L com abas de reforço de ferro fundido cinzento
Descrição do artigo/Imagens dos produtos
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido.Indicação:Os comprimentos 150 mm e 200 mm possuem apenas um reforço lateral. O corte do comprimento L é efetuado por meio de serra e fornecido sempre com medida excedente.Indicação de desenho:
Superfícies usinadas: ±0,25 mm Superfícies não usinadas: ±2 mm Tolerâncias de comprimento: ≤200 mm: +2/+5 >200 mm: +10/+20
Particularidades:
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.