|
|
01440Perfis L com abas desiguais, usinados em todos os lados de... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:GJL 250 recozido ou EN AW-7075.Indicação de desenho:Superfícies usinadas: ±0,25 mm Tolerâncias de comprimento: ≤200 mm: +3/+10 de 201 mm até 590 mm: +8/+15 ≥600 mm: +20/+50 Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L = comprimento | B | H | S | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
01440-01X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 32 | 50 | 12 | | | 82,87 € | | 01440-01X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 32 | 50 | 12 | | | 138,37 € | | 01440-02X150 | ferro fund.cinz. | 150 | 40 | 63 | 12 | | | 90,68 € | | 01440-02X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 40 | 63 | 12 | | | 154,95 € | | 01440-03X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 63 | 80 | 16 | | | 126,88 € | | 01440-03X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 63 | 80 | 16 | | | 177,17 € | | 01440-03X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 63 | 80 | 16 | | | 302,23 € | | 01440-03X800 | ferro fund.cinz. | 800 | 63 | 80 | 16 | | | 892,18 € | | 01440-04X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 80 | 100 | 20 | | | 154,01 € | | 01440-04X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 80 | 100 | 20 | | | 211,20 € | | 01440-04X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 80 | 100 | 20 | | | 369,64 € | | 01440-04X1000 | ferro fund.cinz. | 1000 | 80 | 100 | 20 | | | 1.569,49 € | | 01440-05X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 100 | 125 | 20 | | | 170,43 € | | 01440-05X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 100 | 125 | 20 | | | 234,91 € | | 01440-05X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 100 | 125 | 20 | | | 406,05 € | | 01440-05X1000 | ferro fund.cinz. | 1000 | 100 | 125 | 20 | | | 1.857,20 € | | 01440-06X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 125 | 160 | 25 | | | 209,40 € | | 01440-06X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 125 | 160 | 25 | | | 287,70 € | | 01440-06X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 125 | 160 | 25 | | | 493,42 € | | 01440-07X200 | ferro fund.cinz. | 200 | 160 | 200 | 32 | | | 305,90 € | | 01440-07X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 160 | 200 | 32 | | | 420,61 € | | 01440-07X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 160 | 200 | 32 | | | 726,51 € | | 01440-08X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 200 | 250 | 36 | | | 535,31 € | | 01440-08X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 200 | 250 | 36 | | | 921,30 € | | 01440-09X300 | ferro fund.cinz. | 300 | 250 | 315 | 36 | | | 737,44 € | | 01440-09X600 | ferro fund.cinz. | 600 | 250 | 315 | 36 | | | 1.269,07 € | | 01440-201X150 | alumínio | 150 | 32 | 50 | 12 | | | 132,32 € | | 01440-201X300 | alumínio | 300 | 32 | 50 | 12 | | | 224,33 € | | 01440-202X150 | alumínio | 150 | 40 | 63 | 12 | | | 153,73 € | | 01440-202X300 | alumínio | 300 | 40 | 63 | 12 | | | 262,91 € | | 01440-203X200 | alumínio | 200 | 63 | 80 | 16 | | | 276,93 € | | 01440-203X300 | alumínio | 300 | 63 | 80 | 16 | | | 378,57 € | | 01440-203X600 | alumínio | 600 | 63 | 80 | 16 | | | 653,76 € | | 01440-203X800 | alumínio | 800 | 63 | 80 | 16 | | | 765,46 € | | 01440-204X200 | alumínio | 200 | 80 | 100 | 20 | | | 304,97 € | | 01440-204X300 | alumínio | 300 | 80 | 100 | 20 | | | 420,66 € | | 01440-204X600 | alumínio | 600 | 80 | 100 | 20 | | | 723,88 € | | 01440-204X1000 | alumínio | 1000 | 80 | 100 | 20 | | | 932,44 € | | 01440-205X200 | alumínio | 200 | 100 | 125 | 20 | | | 362,86 € | | 01440-205X300 | alumínio | 300 | 100 | 125 | 20 | | | 503,03 € | | 01440-205X600 | alumínio | 600 | 100 | 125 | 20 | | | 864,09 € | | 01440-206X200 | alumínio | 200 | 125 | 160 | 25 | | | 429,42 € | | 01440-205X1000 | alumínio | 1000 | 100 | 125 | 20 | | | 1.060,39 € | | 01440-206X300 | alumínio | 300 | 125 | 160 | 25 | | | 594,18 € | | 01440-206X600 | alumínio | 600 | 125 | 160 | 25 | | | 1.021,83 € | | 01440-207X200 | alumínio | 200 | 160 | 200 | 32 | | | 611,71 € | | 01440-207X300 | alumínio | 300 | 160 | 200 | 32 | | | 844,82 € | | 01440-207X600 | alumínio | 600 | 160 | 200 | 32 | | | 1.459,99 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|