norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de referência usinadas com precisão.
A superfície de fixação é pré-trabalhada com 1 mm de medida excedente.
Indicação:As cantoneiras de fixação são adaptadas aos pallets para máquinas-ferramentas, de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980. Os parafusos olhais para o transporte já se encontram incluídos no fornecimento da peça.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01263 Cantoneiras unilaterais 224 kB

Desenhos

Cantoneiras unilaterais
Cantoneiras unilaterais

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAB1CD

EE1FGHJCADAces.PreçoEncomendar
01263-004047450615547020024 ±0,2852045892.187,89 €
01263-005058550667558025024 ±0,2952050892.860,75 €
01263-0063767007610076031549 ±0,210025551144.351,89 €
01263-0080908008113590040049 ±0,210025601145.801,80 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83