norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
01265

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:GJL 300.Versão:Superfícies de assento e fixação usinadas com precisão.
As superfícies de fixação são pré-usinadas com 1 mm de medida excedente.
Indicação:As cantoneiras de fixação com superfícies de fixação pré-usinadas proporcionam uma solução rápida e econômica para a fabricação de estruturas básicas com perfurações específicas em intervalos ou individuais. O pedestal possui acabamento usinado para montagem na mesa de coordenadas. As duas superfícies de fixação podem ser usinadas com a medida final do cliente. As cantoneiras de fixação são adaptadas às mesas de coordenadas para máquinas-ferramentas de acordo com as normas DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Os pinos de posicionamento para fixar os pallets nas mesas de coordenadas DIN 55201 devem ser encomendados separadamente.
Os parafusos olhais para o transporte estão incluídos no fornecimento.
Dimensões adicionais sob consulta.
Indicação de desenho:
1) Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 01265 Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas 298 kB

Desenhos

Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas
Cantoneira de fixação bilateral de ferro fundido cinzento com superfícies de fixação pré-usinadas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLHH1D2

D3D4D5H3L1L2L3L4L5L6L7L8L11CADAces.PreçoEncomendar
01265-1000300503005005020M12M10M121581250200-15010040-0 1.857,25 €
01265-1000400504005005020M16M12M161815132030020020015055-25 2.185,00 €
01265-1000400654006505020M16M12M161815132030020020015055-25 2.840,50 €
01265-1000500605006005020M16M12M1618201400200-25020075-25 3.211,95 €
01265-1000500755007505020M16M12M1618201400200-25020075-25 3.911,15 €
01265-1000630706307005025M16M16M1618251500400-315200100-25 4.697,75 €
01265-1000630856308505025M16M16M1618251500400-315200100-25 5.768,40 €
01265-1000800808008005025M16M16M1618301640600400400300135-25 6.642,40 €
01265-10008010080010005025M16M16M1618301640600400400300135-25 8.281,15 €
01265-100100100100010005525M20M20M161835180060020050040016540025 10.575,40 €
01265-100100125100012505525M20M20M161835180060020050040016540025 12.738,55 €