|
|
33262Colunas para fixadores de aço mola |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável 1.4301. Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Colunas para suporte de fixadores de aço mola.Acessórios:Fixador de aço mola 33260.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Forma | D | G | L | L1 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
33262-0404X030 | A | 4 | M4 | 30 | 5 | - | | | 20,70 € | | 33262-0404X050 | A | 4 | M4 | 50 | 5 | - | | | 22,82 € | | 33262-0606X030 | A | 6 | M6 | 30 | 8 | - | | | 26,34 € | | 33262-0606X050 | A | 6 | M6 | 50 | 8 | - | | | 26,34 € | | 33262-0608X030 | D | 6 | M8 | 30 | 10 | 3 | | | 29,22 € | | 33262-0608X050 | D | 6 | M8 | 50 | 10 | 3 | | | 31,34 € | | 33262-1206X050 | C | 12 | M6 | 50 | 8 | 3 | | | 28,83 € | | 33262-1206X100 | C | 12 | M6 | 100 | 8 | 3 | | | 30,74 € | | 33262-1208X050 | B | 12 | M8 | 50 | 11,5 | 4 | | | 28,83 € | | 33262-1208X100 | B | 12 | M8 | 100 | 11,5 | 4 | | | 30,74 € | | 33262-1210X050 | B | 12 | M10 | 50 | 11,5 | 4 | | | 28,83 € | | 33262-1210X100 | B | 12 | M10 | 100 | 11,5 | 4 | | | 30,74 € | | 33262-1210X150 | B | 12 | M10 | 150 | 11,5 | 4 | | | 32,65 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|