norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de fixação para relógios comparadores com defletor 90° alavanca sensora com rosca
33072

Suporte de fixação para relógios comparadores com defletor 90°...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Para alteração da direção do sensor e da montagem do suporte de fixação do relógio comparador com defletor, através dos adaptadores de fixação (incluídos no fornecimento), veja indicações técnicas. Acessórios:Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542.
Elemento de encaixe para medição, veja itens 33042-040016.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33072 Suporte de fixação para relógios comparadores com defletor 90° alavanca sensora com rosca 263 kB
 Indicações técnicas sobre o suporte de fixação do medidor com deflector 131 kB

Desenhos

Suporte de fixação para relógios comparadores com defletor 90° alavanca sensora com rosca

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DimensõesCADAces.PreçoEncomendar
33072-048veja desenho 275,44 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83