norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Suporte de fixação para relógios comparadores com defletor 90°
33070

Suporte de fixação para relógios comparadores com defletor 90°

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.Indicação:Para alteração da direção do sensor e da montagem do suporte de fixação do relógio comparador com defletor, através dos adaptadores de fixação (incluídos no fornecimento), veja indicações técnicas. Acessórios:Relógios comparadores, veja itens 32540 e 32542
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 33070 Suporte de fixação para relógios comparadores com defletor 90° 224 kB
 Indicações técnicas sobre o suporte de fixação do medidor com deflector 131 kB

Desenhos

Suporte de fixação para relógios comparadores com defletor 90°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoLD

L1L2HCADAces.PreçoEncomendar
33070-04803483178 193,38 €
33070-070087081,5610 210,97 €
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83