norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Esticador de correntes para peças complexas

voltar
Esticador de correntes para peças complexas
A norelem complementa o seu sortimento na área da tecnologia de fixação, oferecendo uma solução avançada que traz o melhor desempenho e ao mesmo tempo economia de custos.
Os esticadores de correntes da norelem possibilitam o prendimento e a fixação seguros de peças com contornos e formas irregulares. Estes solucionadores de problema economizam meios de fixação especiais custosos, principalmente no processo de construção de máquinas e equipamentos.

Os esticadores de correntes são montados com parafusos de fixação e porcas T sobre a máquina-ferramenta ou sobre uma placa de fixação. Devido à distribuição homogênea de força no tensionamento do esticador de correntes, as peças de trabalho podem ser fixadas sem distorção. Vantagens adicionais desta solução: alta força de fixação, grande faixa de regulagem e a proteção da peça, através de elementos plásticos.

Kit completo composto de gancho esticador, grampo de retenção, conjunto de fixação para correntes esticadoras, quatro correntes de rolos em diferentes comprimentos, quatro elos de emenda e seis elementos plásticos. Os conjuntos com esticadores de correntes da norelem são de fácil manuseio e ideais para iniciantes. Eles estão disponíveis em dois tamanhos diferentes e com forças de 15 kN ou 40 kN. A propósito: no Centro de treinamento da norelem ACADEMY disponibilizamos também dados sobre o produto “esticadores de correntes”.

Os kits de esticadores de corrente podem ser ampliados com correntes de rolos avulsas, que podem ser encurtadas ou combinadas de acordo com a necessidade. Estes componentes convencem, devido ao baixo nível de alongamento das correntes através da pré-tensão e à resistência à poluição e influência térmica. Nossos clientes podem escolher modelos de correntes com comprimentos de 125 a 1000 mm e dois diferentes tipos de força.
Além disso, a norelem disponibiliza fechos de fixação em dois tamanhos diferentes, com os quais as correntes podem ser pré-tensionadas. Através do alongamento da corrente, a folga será extraída.
Por último, estão disponíveis prismas em dois tamanhos diferentes, para o posicionamento flexível deste sistema de fixação na mesa de coordenadas. Se necessário, eles também podem ser alinhados precisamente com uma porca T de encaixe.

Informe-se aqui sobre a linha completa!

Acessar produtos:

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83