norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Atinja a mais alta precisão com mesas de posicionamento redondas de acionamento elétrico da norelem

voltar

Atinja a mais alta precisão com mesas de posicionamento redondas de acionamento elétrico da norelem

Além das variantes manuais, a norelem oferece adicionalmente mesas de posicionamento redondas com acionamento elétrico coaxial.

Os sistemas de posicionamento versáteis da norelem possibilitam a regulagem de posições angulares com rapidez e precisão, até o centésimo de milímetro, graças a um controle digital. Eles são adequados para uso em sistemas de manipulação, máquinas-ferramentas ou equipamentos de medição.
Apesar do motor, as mesas de posicionamento redondas elétricas da norelem são de baixo ruído e baixa manutenção. O parafuso de rosca sem-fim pré-fixado funciona quase livre de folgas. O suporte do eixo sem-fim fornece a maior precisão de rotação radial. O furo grande no eixo oco permite a introdução de cabos. O anel de posicionamento regulável determina qualquer ponto de referência de rotação com relação à posição do componente montado.
Ambas as famílias de produtos são compatíveis com o motor de passo Nema 17 e podem ser combinadas com outros sistemas de posicionamento de mesmo tamanho.
Com os sistemas de posicionamento versáteis da norelem, é possível ajustar posições angulares com rapidez e precisão, até o centésimo de milímetro, graças a um controle digital.

Mesas de posicionamento de acionamento elétrico coaxial

Na norelem você encontra mesas redondas de acionamento elétrico nos tamanhos 8 com relação de transmissão de 40:1 e 12 com relação de transmissão de 55:1. O torque de saída máximo corresponde a 1,2 Nm e 3 Nm. Usuários podem adquirir os produtos com ou sem motor, assim como com motor e controle. As saídas dos cabos e a orientação do controle podem ser determinadas individualmente. Ao todo estão disponíveis 18 variantes. Para obter uma longa vida útil, fabricamos a carcaça e o disco rotativo de alumínio anodizado; o eixo oco é feito de aço inoxidável.

Descubra as mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial

Com os sistemas de posicionamento versáteis da norelem, é possível ajustar posições angulares com rapidez e precisão, até o centésimo de milímetro, graças a um controle digital.

Mesa redonda de posicionamento com acionamento elétrico coaxial, alto suporte de carga

Além disso, a norelem oferece mesas redondas de posicionamento com alto suporte de carga, que atendem às mais altas exigências em rapidez e precisão. Nestes modelos com estrutura quadrada, o suporte do eixo oco e disco rotativo ocorre através de um rolamento axial de agulhas. As mesas de posicionamento para altas cargas estão disponíveis somente no tamanho 12 com relações de transmissão de 10:1 e 45:1. O torque de saída corresponde a 3 Nm.

Descubra as mesas redondas de posicionamento com acionamento elétrico coaxial para altas cargas

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83