norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Dobradiças invisíveis para um design elegante e seguro

voltar
Dobradiças invisíveis para um design elegante e seguro

Novidade da norelem:
Dobradiças internas para montagem oculta

As novas dobradiças são montadas na parte interna, ao contrário dos modelos convencionais do mercado. Elas são completamente invisíveis, isto é, não podem ser vistas externamente, oferecendo novas possibilidades para designers e construtores, não somente no setor de engenharia mecânica.
As dobradiças invisíveis são apropriadas para portas, tampas, abas e capôs sobrepostos ou internos. Graças à sua estrutura plana, economizam bastante espaço: um aspecto extremamente importante na montagem dentro de carcaças.
Além disso, estes componentes realçam o fator de segurança: através da montagem interna, não sobram superfícies sujeitas ao vandalismo e arrombamento. Não há cantos externos que interfiram; isto resulta em um risco menor de acidentes, representando grande vantagem para muitas áreas de aplicação.
Para o usuário, a montagem destas dobradiças é flexível: elas podem ser montadas do lado direito ou esquerdo, possibilitando dois tipos diferentes de movimento de rotação. Nesta caso, não é relevante se a aplicação é horizontal ou vertical.

Para oferecer a solução correta para cada tipo de aplicação, as dobradiças internas da norelem estão disponíveis em três diferentes variantes com ângulos de aberturas 90°: 110° e 125°, embora o ângulo de abertura seja dependente da espessura da parede das portas e tampas. As versões com ângulos de abertura 90° e 125° estão disponíveis nos materiais aço e aço inoxidável. A variante com ângulo de abertura de 110° se trata de uma estrutura reforçada de aço.

Acessar produto

Dobradiças de aço ou aço inoxidável, internas, ângulo de abertura 90º
Dobradiças de aço ou aço inoxidável, internas, ângulo de abertura 90º

Acessar produto

Dobradiças de aço ou aço inoxidável, internas, ângulo de abertura 125º
Dobradiças de aço ou aço inoxidável, internas, ângulo de abertura 125º

Acessar produto

Dobradiças de aço, internas, ângulo de abertura 110º
Dobradiças de aço, internas, ângulo de abertura 110º
Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83