norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Novas molas a gás nas versões de aço inoxidável disponíveis a partir de agora na norelem

voltar

Novas molas a gás nas versões de aço inoxidável disponíveis a partir de agora na norelem

As novas molas a gás de aço inoxidável podem ser obtidas adicionalmente aos modelos convencionais de aço. Portanto, a norelem completa a sua linha com componentes de baixa corrosão, adequados para aplicação na indústria alimentícia.

A haste do pistão das molas a gás é fabricada de aço inoxidável 1.4305; o tubo de pressão de aço inoxidável 1.4301. Elas são pressurizadas com nitrogênio e óleo, sendo que o óleo corresponde às normas FDA 21 CFR 178.3570 “Lubricants with incidental food contact” (lubrificantes com possível contato acidental com alimentos). Sendo assim, as nossas molas a gás podem ser utilizadas adicionalmente nas indústrias de processamento de produtos alimentícios. Elas são completamente isentas de manutenção e adequadas para aplicações com temperaturas de serviços de -20 °C a +80 °C.
As molas a gás podem ser adquiridas com diâmetros convencionais da haste de 6 a 14 mm, além de cursos de 40 a 400 mm. Elas possuem rosca bilateral para alojamento das mais diferentes peças de conexão. A variedade de peças de conexão e ferragens de aço inoxidável facilitam a montagem tornando as molas a gás em elementos de aplicação universal.
Conforto: a norelem pressuriza as molas a gás com a pressão individual requisitada pelo cliente, possibilitando o fornecimento de um componente pronto para instalação. Se necessário, é possível reduzir as forças de extensão posteriormente por meio de uma válvula de enchimento integrada.
Molas a gás são capazes de controlar, movimentar e frear massas sem grande esforço. Entre suas tarefas, elas podem, por exemplo, abrir, fechar e regular de forma confortável elementos como tampas, abas ou capôs, sendo utilizadas na engenharia mecânica, indústria de móveis assim como nos aparelhos de esporte, lazer e domésticos.
Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83