norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

norelem amplia sua gama de produtos com injetores de alta pressão na versão compacta

voltar

norelem amplia sua gama de produtos com injetores de alta pressão na versão compacta

Ideal para aplicações em espaços limitados de montagem
Graças aos possíveis diâmetros de 1,6 a 4,1 mm e comprimentos de 0 a 31,8 mm, os injetores de alta pressão da norelem solucionam problemas especialmente nas operações em espaços estreitos.
A sua estrutura compacta possibilita que os componentes possam ser aplicados direto na ferramenta. Em estado roscado, os injetores de alta pressão podem ser regulados por meio de um pino, por exemplo, com uma chave Allen, permanecendo estáveis na sua posição e dispensando o uso de uma trava adicional. Eles são giráveis 360° e resistem a uma pressão de trabalho de até 70 bar.

Os

Ambos os injetores podem ser adquiridos nos tamanhos com diâmetros de 1,6 mm, 2,2 mm, 3,0 mm e 4,1 mm e comprimentos de 0 mm, 6,4 mm, 12,7 mm e 31,8 mm. O modelo de injetor com comprimento de zero milímetros vem alinhado com a carcaça.
Os injetores de alta pressão são resistentes contra acetona, álcool, etil, graxas, óleos, detergentes para lavar louça, gasolina, tintas, solventes e hidróxido de sódio. Eles podem ser utilizados sob temperaturas máximas de 50°C.
Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83