norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

norelem amplia a sua linha de produtos com mangueiras de sucção

voltar

norelem amplia a sua linha de produtos com mangueiras de sucção

Elas são construídas de forma robusta e versáteis
As mangueiras articuladas flexíveis da marca LOC-LINE® podem ser conectadas a um sistema de sucção central ou a um aspirador de pó industrial. Elas foram projetadas para aspiração de cavacos, fumaça, vapores de óleos, vapores, gases e outros meios.

Os usuários podem aumentar ou encurtar as mangueiras de sucção de acordo com a aplicação desejada. Partes salientes da mangueira até 100 cm não necessitam de um suporte adicional. Laços de 360° podem ser formados com um raio de 150 mm. As mangueiras dispõem de uma largura nominal de 75 mm (diâmetro externo). Elas podem ser combinadas com bicos de jateamento e peças de acessórios, são reguláveis de forma precisa, se mantém estáveis nas aplicações com vibração e não alteram sua posição.

Graças à sua robusta construção e ao material de fabricação de alta qualidade, as mangueiras de sucção são indicadas adicionalmente para aplicações especiais de altas exigências com temperaturas máximas de até 80 °C. Elas oferecem resistência contra ácidos nas aplicações com temperaturas abaixo de 65 °C, alcoóis, solventes aromáticos, gasolina, graxa, hidrocarbonetos, óles e soluções salinas.

O material não possui condutividade elétrica, portanto, adequado para uso em máquinas de erosão. Por último, as mangueiras de sucção podem ser adquiridas também na versão antiestática: nesses modelos, a resistência superficial específica corresponde a 1.000 E3 Ω e de contato < 6.000 E2 Ω.

Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83