norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Novos amortecedores estruturais da norelem: robustos e de aplicação universal.

voltar

Novos amortecedores estruturais da norelem: robustos e de aplicação universal.

Os amortecedores estruturais da norelem de alto desempenho são compostos de elastômero e copoliéster para redução segura de energia.

norelem amplia sua linha de produtos com amortecedores estruturais, disponíveis em quatro tipos diferentes de construção. Os amortecedores estruturais de alto desempenho são compostos de elastômero e copoliéster. Eles contribuem para redução segura e constante de energia em diferentes aplicações. Eles são ideais, por exemplo, para amortecimento de fim de curso em máquinas-ferramentas, na fabricação de ferramentas, na tecnologia linear, assim como em aplicações hidráulicas e pneumáticas.

Máquinas industriais e equipamentos estão submetidos frequentemente às grandes forças. Para amortecer movimentos, a norelem projetou amortecedores estruturais funcionais, robustos e de aplicação universal. Livres de manutenção e de alta durabilidade, estes tipos de amortecedores são ideais para paragens de emergências e aplicações contínuas. Eles são fornecidos prontos para instalação e com um parafuso de fixação especial. Ao todo, oferecem uma ótima relação custo/benefício.
Multiaplicação em ambientes agressivos
Estes elementos de absorção robustos são resistentes aos micróbios, à ação da água do mar, assim como aos agentes químicos, além de apresentar ótima resistência contra raios ultravioletas e ozônio. Eles são adequados para aplicações nas faixas de temperaturas de -40 °C a +90 °C.

Amortecedores estruturais podem ser adquiridos nas versões: com amortecimento axial, com amortecimento axial versão leve, com amortecimento radial und com amortecimento radial versão pesada. Dependendo da versão, a dureza de material corresponde à dureza Shore 55D ou Shore 40D. A redução de energia pode atingir até 73% com absorção de força de até 35.000 N. A estrutura radial possibilita uma longa e suave frenagem com redução crescente de energia no final do curso.

Os novos amortecedores estruturais da norelem estão disponíveis em estoque e podem ser encomendados a partir de agora.
 2018_PM_Strukturdaempfer_PT 3,5 MB
norelem amplia sua linha de produtos e oferece amortecedores estruturais, disponíveis em quatro tipos diferentes de construção e 50 produtos individuais
Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83