norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Novo na norelem: esferas de fixação magnética

voltar

Novo na norelem: esferas de fixação magnética

Para fixação rápida e flexível de componentes na fabricação de ferramentas e moldes

As novas esferas de aperto magnética da norelem permitem o posicionamento livre e a fixação de peças em uma superfície grande. Eles permitem rápida montagem e reaperto e comprovam-se, entre outras coisas, na fabricação de ferramentas e moldes - por exemplo, para o trabalho de polimento, montagem e soldagem a laser.
Esferas de fixação magnética

Die Esferas de fixação magnética estão disponíveis em quatro tamanhos diferentes com superfícies adesivas de 80-160 mm de diâmetro. Dependendo da geometria e do peso da peça, podem ser definidos ângulos de oscilação de até 90°; Os componentes podem ser trazidos para uma posição ideal de processamento.

A fixação ocorre por meio de um ímã permanente que pode ser desligado com uma força de retenção nominal de até 100 N/cm², que pode ser ativado por meio de uma chave Allen. Se o usuário girar a chave em 120°, a superfície magnética desdobra sua força total. No entanto, a ativação parcial do ímã também é possível para o posicionamento flexível da peça de trabalho.
As esferas de fixação magnética recém-disponibilizadas pela norelem são de alta qualidade: a superfície adesiva possui um fino polo de 1,5 mm e é montada em uma esfera de alumínio anodizado. A bola, por sua vez, encontra-se em um anel de aço quimicamente niquelado revestido de couro e é mantida em posição por meio de um efeito deslizante/aderente.
Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83