|
Novidade na norelem: parafuso sem fim e coroa do sem fim |
voltar |
|
Novidade na norelem: parafuso sem fim e coroa do sem fim para aplicações continuas de alta exigência Componentes dos conjuntos de engrenagens helicoidais de alta qualidade em diversas versõesPara a realização de engrenagens sem fim, a norelem oferece a partir de agora uma grande variedade de parafusos sem fim e coroas. Eles são fornecidos com distância entre centros de 17 mm a 80 mm, sendo que para cada distância é possível obter várias transmissões. |
|
Os parafusos sem fim de rosca direita, cementados, e de aço da norelem dispõem de flancos e furos retificados. As coroas são fabricadas de bronze, para garantir menor coeficiente de atrito e funcionamento de emergência. O teor de alumínio oferece alta resistência química. As coroas do sem fim são ideais para operação contínua sob altas rotações e torques. Elas são fornecidas, na maioria das vezes, prontas para instalação e não necessitam de reajuste. |
Tanto no catálogo THE BIG GREEN BOOK como na loja virtual, os parafusos sem fim e suas respectivas coroas são caracterizados de acordo com as distâncias entre centros. Para cada distância entre centro, encontram-se disponíveis várias transmissões. Este esquema é baseado no fato de que somente parafusos e coroas sem fim com distâncias de centro ou transmissões iguais, podem ser combinados formando conjuntos de engrenagens helicoidais funcionais. As distâncias entre centro são fornecidas em escalas precisas de 17 mm a 80 mm. |
Um conjunto de engrenagem helicoidal serve para transmissão de potência perpendicular com desvio simultâneo de altura (distância entre centros dos eixos cruzados). O acionamento acontece normalmente através do parafuso sem fim. Com um parafuso de rosca sem fim, é possível reduzir altas transmissões para um fator de 100:1, em apenas um estágio. Dependendo do desmultiplicador, é possível obter um autotravamento. Além disso, os conjuntos de engrenagem helicoidal ou parafusos de rosca sem fim oferecem vantagens adicionais como movimento silencioso e pouca vibração. |
|
|
|
Perfil norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento. Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo. A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário. |
Símbolo: 799 |
Imprimir gratuitamente, cópia solicitada |
|
|
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|