norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Molas helicoidais de compressão de altíssima qualidade

voltar

norelem aumenta sua linha de produtos com molas helicoidais de compressão de altíssima qualidade

Concebida para cargas alternadas e contínuas extremas, assim como altas temperaturas de operação
Tanto para aplicação na construção de ferramentas, máquinas ou dispositivos: as novas molas helicoidais de compressão da norelem são muito versáteis. Elas podem ser adquiridas nas medidas padrão com diâmetros de 10-25mm e comprimentos de 25-305 mm.

As molas helicoidais de compressão da norelem são fabricadas com medidas altamente precisas e dentro de tolerâncias estreitíssimas, resultando em índices de valores elásticos excelentes. A base dos componentes de alta qualidade é um arame retangular de perfil em espiral, fabricado de aço-cromo-silício, o qual reage sob pressão. As extremidades da mola são perpendiculares e retificadas, contribuindo para uma distribuição regular de forças e uma melhoria no assento. O perfil especial das molas permite tanto altas cargas alternadas como contínuas, podendo atuar ainda sob temperaturas de trabalho de até 230°C. As molas helicoidais de compressão são temperadas adicionalmente, jateadas e submetidas à pré-carga na altura do bloco. Graças à estas medidas, aumentamos a vida útil do produto significantemente.

As molas helicoidais de compressão da norelem estão disponíveis em quatro níveis de carga, indicados por diferentes grupos de cores. Os comprimentos, diâmetros e forças iguais das molas correspondem à norma ISO 10243, assegurando a troca dos componentes dentro dos diferentes níveis de carga.
Uma dica: no planejamento das molas de pressão, os usuários devem considerar a divisão do curso da mola pelo curso de trabalho e da pré-tensão. Quanto menor a diferença do curso da mola em relação ao comprimento livre, maior será a vida útil esperada.
Por isso, para obter uma vida útil máxima, deve-se selecionar a pré-tensão maior possível e o menor curso de trabalho necessário.
 2018_PM_norelem_Schraubendruckfedern_PT 6,6 MB
Perfil
norelem Normelemente GmbH & Co. KG
A NORELEM Elementos normalizados, com sede em Markgröningen perto de Stuttgart é um dos fornecedores mais respeitáveis de flexíveis, peças normalizadas, sistemas e componentes para máquinas e instalações, como também componentes para medição e controle. Fundada em 1958, NORELEM tem cerca de 70.000 peças normalizadas e elementos de máquinas, sendo um fornecedor com uma gama completa de peças neste segmento.

Clientes NORELEM são empresas de todos os tamanhos em todos os setores de máquinas e instalações industriais em todo mundo.
A NORELEM é reconhecida como parceira inovadora e fornecedora de soluções para técnicos, construtores e engenheiros, apoiando localmente através da implementação de idéias e esboços de projetos, com ajuda de eficientes produtos NORELEM adequados ao uso diário.
Símbolo: 799

Imprimir gratuitamente, cópia solicitada

Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
Vereinigte Staaten von Amerika
Mapa do site Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 71 45/206-83