norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Novo na norelem: esferas de fixação magnética
9/13/18 - Novo na norelem: esferas de fixação magnética
Para fixação rápida e flexível de componentes na fabricação de ferramentas e moldesmais...
norelem amplia sua gama de produtos com injetores de alta pressão na versão compacta
8/7/18 - norelem amplia sua gama de produtos com injetores de alta pressão na versão compacta
Ideal para aplicações em espaços limitados de montagemmais...
norelem amplia a sua linha de produtos com mangueiras de sucção
7/9/18 - norelem amplia a sua linha de produtos com mangueiras de sucção
Elas são construídas de forma robusta e versáteismais...
Novas molas a gás nas versões de aço inoxidável disponíveis a partir de agora na norelem
6/18/18 - Novas molas a gás nas versões de aço inoxidável disponíveis a partir de agora na norelem
Modelos com baixos graus de corrosão e livres de manutenção indicados para diferentes aplicaçõesmais...
Caixas de transmissão angular nas versões com parafusos sem fim e engrenagens cônicas de aplicação universal
5/29/18 - Novidade na norelem: caixas de transmissão angular de aplicação universal
A partir de agora você pode adquirir pequenas caixas redutoras em diversos tamanhos e livres de manutençãomais...
norelem é parceiro oficial do torneio MercedesCup 2018
5/23/18 - Tênis e tecnologia:
norelem é parceiro oficial do torneio MercedesCup 2018
Esporte internacional de alta classe em Stuttgart é apoiado por uma empresa internacional de sucesso da regiãomais...
27950 Interruptor de posição da norelem
5/9/18 - Novos interruptores de posição da norelem
Componentes flexíveis e fáceis de montar para monitoramento de posiçãomais...
norelem amplia sua linha de produtos e oferece amortecedores estruturais, disponíveis em quatro tipos diferentes de construção e 50 produtos individuais
3/1/18 - Novos amortecedores estruturais da norelem: robustos e de aplicação universal.
Os amortecedores estruturais da norelem de alto desempenho são compostos de elastômero e copoliéster para redução segura de energia.mais...
Somente parafusos e coroas sem fim com distâncias de centro ou transmissões iguais podem ser combinados, formando conjuntos de engrenagem helicoidal funcionais.
2/8/18 - Componentes dos conjuntos de engrenagens helicoidais de alta qualidade em diversas versões
Novidade na norelem: parafuso sem fim e coroa do sem fim para aplicações continuas de alta exigência mais...
Molas helicoidais de compressão de altíssima qualidade
1/26/18 - norelem aumenta sua linha de produtos com molas helicoidais de compressão de altíssima qualidade
Concebida para cargas alternadas e contínuas extremas, assim como altas temperaturas de operaçãomais...