norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
  • LOGIMAT 2017

Retrospectiva da feira: apresentação da norelem na feira LogiMAT 2017

A LogiMAT

Neste ano a norelem também marcou presença com um estande na maior feira anual de intralogística da Europa.

O foco principal da feira são tecnologias para soluções intralogísticas, assim como gestão de processos em geral.

A LogiMAT se desenvolveu nos últimos anos para uma plataforma de formato internacional, oferecendo hoje uma visão geral sobre as as tecnologias necessárias para tendências como “digitalização”, “conexão de rede”, “inteligência artificial” e "Big Data".

O estande da norelem

A norelem apresentou no seu estande as novidades atuais sobre mesas lineares de posicionamento, rodas dentadas e correntes de rolos, perfis de alumínio e conectores de tubos em aço inoxidável. Todos esses produtos são aplicados na área de otimização de processos logísticos.

É claro que os visitantes puderam apreciar outras novidades e desenvolvimentos de produtos. O nosso especialista técnico, Frank Nahm estava à disposição no local, atendendo inúmeros visitantes. Para a norelem surgiram ótimas oportunidades na LogimAT através de conversas informativas, da troca ideias e de interessantes contatos.

Em foco: dispositivos de controle e operação ESD da norelem

Neste ano, a norelem apresentou na LogiMAT »a linha de produto ESD mais detalhadamente. Trata-se aqui de dispositivos de controle e operação especias para áreas com descargas eletroestáticas (electrostatic discharge = ESD).

Os dispositivos de controle e operação ESD do portfólio de produtos da norelem são fabricados de um plástico com dissipação elétrica e, por isso, aplicável de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.

Dispositivos de controle e operação ESD

Impressões da feira LogiMAT