Entrevista com o Sr. Schöller

voltar
Junto com a norelem na próxima volta
A Formula Student 2011
70 estudantes, 80 elementos norelem. Um carro de corrida. Uma história de sucesso.
Com tecnologia otimizada e design aprimorado, o carro de corrida se apresenta na "Formula Student" perante um júri, o qual foi selecionado entre as melhores equipes de estudantes de todos os tempos, premiando o melhor resultado final. O concurso internacional de construção mostra ao público ano após ano, como podem ser interessantes as criações inovadoras no setor de engenharia.
Em 2011 a norelem continua apoiando os engenheiros da próxima geração da faculdade de Esslingen na construção do "Stallardo".
Entrevista com o Sr. Schöller,
Estudante da Faculdade de Esslingen e diretor técnico do projeto da equipe de Esslingen
Stallardo des Rennstalls der Hochschule Esslingen
Desde 2010 que a norelem vem apoiando o projeto dos estudantes da equipe de Esslingen. Segue aqui algumas experiências dos estudantes feitas com os elementos da norelem.
Claus F. Schöller
Diretor técnico do projeto
Equipe de Esslingen
Claus F. Schöller Projektleiter Technik Rennstall Esslingen mit norelem Katalog
Rennstall der Hochschule Esslingen Logo
» acessar site
"40 parafusos de cabeça cilíndrica foram colocados no Stallardo 10 e no Stallardo 11 na parte da estrutura e no chassi. Buscamos pinos de ajuste com qualidade 12.9 – como o requisito de qualidade era extremamente alto, a norelem mostrou ser o parceiro certo para isto."

Parafuso de cabeça cilíndrica
com corpo retificado
07534-08X40

Zylinderkopfschraube verbaut im Rennwagen des Formula Student Teams Stallardo
"Fixamos a junta de cardan na coluna da direção. A princípio tínhamos planejado utilizar uma junta universal dupla. Mas após a montagem, a coluna de direção apresentou uma folga muito grande e por isto optamos então por 2 juntas universais simples. Fizemos uma adaptação para reduzir o peso: A junta foi furada – como um Tuning! Mesmo assim, o resultado foi estável e de perfeito funcionamento."

Junta de cardan dupla
23407-12086

norelem Wellengelenk verbaut im Rennwagen von Stallardo
"Além disso, a nossa junta de cardan foi equipada com uma capa protetora de borracha da norelem. Assim, ela fica protegida contra poeira, não havendo perda de lubrificante, contribuindo ao mesmo tempo um pouco para a fixação da junta."

Capa protetora de borracha
para esferas e juntas universais
23414-24

Gummi-Schutzhüllen für Kugel- und Kreuzgelenke Stallardo
"Montamos 4 batentes de metal e borracha no tanque. O Tanque não pode ser unido à carroceria, pois ela se move durante a direção, podendo causar danos ao tanque (fissuras por vibração).“

Batente amortecedor de borracha
Typ A
26100-03001555

Claus F. Schöller Projektleiter Technik Rennstall Esslingen mit Gummipuffer
"Montamos porcas planas no Stallardo ’11 para conseguir reduzir o peso, as quais foram ideais para o nosso objetivo."

Porcas planas
06120

Stallardo 11 der Hochschule Esslingen für Formula Student
Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83