Projeto Câmera Slider

voltar
  • Projeto Câmera Slider

Projeto Câmera Slider

Projeto Construção de uma Câmera Slider

No âmbito de uma tese de projeto em Gestão de Tecnologia da Universidade Técnica de Aalen, o estudante Michael Knoch construiu e montou uma câmera Slider.
Esta câmera pode ser aplicada na técnica fotográfica. A câmera Slider serve para a criação de vídeos com intervalo de tempo e movimento, a qual contribui para um maior dinamismo na gravação. Os movimentos possíveis podem ser lineares, com rotação da câmera ou uma combinação dos dois tipos. As áreas típicas de aplicação consistem em gravações da natureza de cenas com nuvens passageiras, águas correntes ou vídeos sobre o sol nascente ou poente.
Uma câmera de reflexo se locomove sobre um trilho de guia, acionada por uma correia dentada e um motor. O controle é efetuado por um Mini-PC com Touchpad. Um script feito por ele mesmo permite todas as configurações necessárias e fornece todas as informações mostrando-as na tela de TFT. Em um curto movimento de impulso segue um sinal de disparo para a câmera. Depois de um curto tempo de espera é iniciado o próximo impulso. Estas operações são repetidas até que se obtenha material suficiente para montar um vídeo. Um Software adequado possibilita a criação de um arquivo de vídeo a partir das imagens individuais.
Participação da norelem no projeto:
A norelem colocou à disposição deste projeto diversas peças normatizadas:

Anéis de ajuste DIN 705 forma E em aço inoxidável, servem como eixo de acionamento axial.

Batentes amortecedores de borracha e metal tipo D, utilizados como pés.

Botões recartilhados Tam.0 M4 aço inoxidávelBotão recartilhado Tam. 0 M3x10 aço inoxidável, os quais foram instalados nos alojamentos de plástico impressos em 3D, para que as devidas tampas possam abrir e fechar, de acordo com a necessidade.

Encaixes roscados em aço inoxidável M3 incluindo Ferramenta de inserção para roscas postiças M3, com a qual os encaixes roscados puderam ser instalados no plástico. Se os botões recartilhados fossem rosqueados diretamente no plástico, as devidas roscas sofreriam um desgaste muito rápido.

Pesquisa
MinhanorelemE-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83