Unidade de ajuste

voltar
Test

Unidade de ajuste

Unidades de ajuste são aplicadas principalmente na construção de máquinas e equipamentos. Elas servem para o ajuste exato de elementos faixa X-Y. Desta maneira, é possível compensar tolerâncias de fabricação na construção mecânica. Pedestais com furos de montagem e centralização integrados, simples e duplos garantem a montagem dos elementos na posição precisa e são compatíveis com as unidades de ajuste.

Através do gabarito de furação uniforme de cada tamanho de estrutura, as unidades de ajuste podem ser montadas posteriormente abaixo dos pedestais. A norelem oferece unidades de ajuste adequadas para pedestais e colunas nos tamanhos 12, 20, 30 e 40.