Test

Conjunto de anéis de fixação para eixo-cubo

Anéis de fixação eixo-cubo da norelem unem um eixo e um cubo por fechamento de força. São utilizados na engenharia mecânica como elementos de união padronizados. Eles possuem a tarefa de transmitir torque assim como potências de um eixo para um cubo em rotação e vice-versa. Adicionalmente serão transmitidas forças axiais e transversais, causadas em cubos para rodas, como rodas dentadas ou polias. Uniões eixo-cubo possuem um baixo momento de inércia, por meio do qual podem reagir rapidamente sobre movimentos de rotações. Além disso, eles requerem espaço mínimo. A montagem e desmontagem podem ser efetuadas fácil e rapidamente por meio de uma porca central.
Além da versão em aço inoxidável, a norelem oferece anéis de fixação em 8 formas diferentes.