Histórico

voltar
  • norelem Historie Zeitstrahl
2015
Sede da norelem Markgröningen
Produção e mudança para a nova sede da empresa em Markgröningen.
2015
Fundação de norelem LTD no Reino Unido.
2013
norelem CAD App
CAD App da norelem: Dados móveis que podem ser acessados constantemente e de qualquer lugar.
2012
Fundação de norelem Elementos normalizados AG na Suíça.
2012
THE BIG GREEN BOOK Tastatur
O novo catálogo com 2 230 novidades! Agora são mais de 25 000 artigos à sua disposição.
norelem goes social: Os canais populares de mídias sociais já estão sendo ativados, confira: Facebook, YouTube, Twitter, Google+
2011
Die neu designte, übersichtliche Homepage von norelem
É criada uma nova página na internet contendo uma loja virtual mais ampla e serviços adicionais para os nossos clientes. Intensivamos a nossa cooperação com escolas técnicas e universidades.
2010
Alter norelem Katalog
Apresentamos o novo catálogo norelem abrangendo 1 459 novidades.
2008
50 Jahre norelem Jubiläum Logo
A nossa empresa inicialmente fundada com dois funcionários, tornou-se em 50 anos um dos maiores fornecedores de elementos normalizados flexíveis. A nossa linha de artigos cresceu para 20 000 produtos e foi apresentada em um catálogo especial de aniversário com 1 200 páginas.
2002
Logistikzentrum norelem
O controle de estoque e a entrega dos produtos passam a ser feitos em um novo centro de logística.
1996
Qualitätssicherung von norelem
Introdução e documentação do controle de qualidade com certificação de acordo com a norma DIN EN ISO 9002.
1987
Hochregallager norelem
Colocação em funcionamento do nosso armazém vertical sendo operado por uma administração computadorizada de artigos.
1983
norelem exportiert inner- und außerhalb von Europa
A norelem festeja seus 25 anos. 7 500 clientes já podem fazer a sua escolha entre 4 500 produtos. Neste ano conseguimos expandir o nosso mercado, exportando para quase 40 países.
1974
norelem Historie
Elaboramos o novo catálogo baseado em observações intensivas e pesquisas de mercado. Sua estrutura básica permanece até os dias atuais. Depois de alguns meses modernizamos o nosso centro de processamento de dados e nos tornamos os primeiros na Alemanha a instalar um IBM System/32.
1965
Alter norelem Katalog von 1965
O novo catálogo da norelem apresenta pela primeira vez desenhos técnicos de acordo com a norma DIN.
1962
Altes norelem Firmengebäude in Markgröningen
Mudança para a cidade de Markgröningen. A nova sede da nossa empresa vem sendo continuamente ampliada nos próximos anos.
1960
norelem auf einer Messe im Jahre 1960
A norelem apresenta-se pela primeira vez na exposição de máquinas-ferramentas em Hannover.
1958
Altes norelem Logo
É fundada a norelem Bau- und Vertrieb GmbH em Stuttgart. Nos anos seguintes, a nossa empresa vem expandindo com grande rapidez.
Minha conta norelem E-mailSenha
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Acessar carrinho de compras
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir
CallbackVocê tem dúvidas? Nós entraremos em contato com você.exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83