norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Ucho transportowe, obrotowe 360 stopni – klasa jakości 8

powrót
Test
Śruba transportowa
Ucha transportowe o klasie jakości 8 (norma jakościowa dla łańcuchów mocujących) norelem mają nośność do 8 ton. Są one stosowane głównie do wymagających zadań transportowych lub do zabezpieczania ładunków. Ucho transportowe, składające się z przykręcanego punktu mocowania z łożyskiem kulkowym, może być całkowicie obciążane ze wszystkich stron. Gwarantuje to czterokrotne zabezpieczenie przed ewentualnym złamaniem we wszystkich kierunkach obciążenia. Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia obracanie ucha transportowego o 360°. Dzięki łożyskowaniu kulkowemu rygle blokujące mogą być obracane również pod obciążeniem.
Ucho transportowe, obrotowe 360 stopni – klasa jakości 8

Uwaga:

Przy obliczaniu obciążenia granicznego należy zawsze upewnić się, że pierścień znajduje się w jednej linii z elementem obciążającym.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl