norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Sworzeń transportowy z pierścieniem zabezpieczającym

powrót
Test

Sworzeń transportowy z pierścieniem zabezpieczającym

Sworznie transportowe z pierścieniem zabezpieczającym norelem są niezawodnym elementem nośnym do bezpiecznego transportu narzędzi. Sworznie transportowe są częstym wyborem w szczególności przy transporcie narzędzi do formowania wtryskowego, odlewania ciśnieniowego i wykrawania. Najmniejsze wersje wykonania są przeznaczone do obciążeń rzędu 300 kg, a większe – aż do 3 200 kg.
Zastosowanie: W celu pobrania ładunku sworzeń transportowy z pierścieniem zabezpieczającym wkłada się do przewidzianego otworu ustalającego. Podczas wsuwania sworznia pierścień zabezpieczający jest wypychany na bok przez dużą fazę. Pierścień zabezpieczający ma na celu zabezpieczenie sworznia transportowego przed niezamierzonym wysunięciem. Jest to realizowane przez zintegrowaną sprężynę, która wypycha zabezpieczenie mimośrodowo z osi środkowej sworznia. W ten sposób sworzeń transportowy jest zabezpieczony po obu stronach w otworze ustalającym. Gdy pierścień zabezpieczający zostanie odsunięty do tyłu, możliwe jest ponowne, bezproblemowe wyciągnięcie sworznia transportowego z otworu ustalającego.
norelem oferuje sworznie transportowe z pierścieniem zabezpieczającym w pięciu różnych wersjach wykonania.
Sworzeń transportowy z dodatkowym zabezpieczeniem do niewielkich i średnich obciążeń

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl