norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Koła zębate

powrót
Test

Koła zębate

W praktyce, koła zębate czołowe są stosowane głównie do podnoszenia i opuszczania ładunków. Zapewniają one zwarte i bezpoślizgowe przenoszenie sił, nawet przy zmieniających się kierunkach obrotów.
Średnice można wybrać w zakresie 14–387 mm, szerokość zębów w zakresie 15–30 mm. Aby ułatwić montaż, koła zębate mogą być na życzenie klienta wyposażone w piastę.
norelem oferuje koła zębate wykonane ze stali i tworzywa sztucznego w różnych wersjach wykonania.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl