norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Powierzchnia: chromowana na twardoWskazówka:Zestaw klucza dynamometrycznego 40-200:
Dokładność +/- 3% wartości podziałki (w kierunku uruchamiania)
(5107-3 CT +/- 4% dokładności wyzwalania)
Zabezpieczenia: - dotykowe (wyzwalanie cząstkowe)
- akustyczne (element zatrzaskujący)
Zaprojektowano pod kątem wymagających zastosowań w warsztacie.
Szeroki zakres zastosowań przy kontrolowanym dokręcaniu śrub. Zastosowania w przemyśle i rzemiośle.
Zoptymalizowany pierścień uszczelniający zapewniający ochronę przed zanieczyszczeniami.
Zestaw do naprawy grzechotki, przeznaczony do samodzielnego montażu przez klienta, daje możliwość wieloletniego użytkowania.
Uchwyt z zabezpieczeniem przed zsuwaniem dla łatwego przenoszenia siły poprzez pewniejszy chwyt.
Pomoc regulacyjna w postaci punktów blokady dla optymalnej obsługi gwarantuje pewne i szybkie ustawianie żądanego momentu obrotowego poprzez obrót uchwytu.
Bezpieczne blokowanie wartości nastawczych poprzez funkcję zatrzasku na wianuszku obrotowym.
Symbole zamka wskazują poszczególne stany blokady.
Możliwość mocowania pętli linowej poprzez otwory w blokującym wianuszku obrotowym.
Czytelna i trwała podziałka, wykonana laserowo.
Wbudowana dźwignia przełączająca.
Poświadczony na zgodność z DIN EN ISO 6789-2:2017.
Posiada certyfikat kalibracji i numer seryjny.
Dostawa w stabilnym opakowaniu (Hexa-Drehpack).
Przekrój czworokątny wg DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017.

Nasadka klucza nasadowego (6-kątna):
Z radełkowaniem
Powierzchnia: chromowana, polerowana
DIN 3124, ISO 2725-1

Zalecenia:
Roczny interwał przeglądów dla kluczy dynamometrycznych z uwzględnieniem górnego limitu 5000 cykli zmiany obciążenia.
Funkcje:Sposób działania uchwytów z kluczem dynamometrycznym
Odblokować.
Nacisnąć uchwyt o ok. 8 mm do przodu i obrócić w żądanym kierunku.
Obrócić uchwyt z żądanym momentem obrotowym.
Nieco obrócić uchwyt z powrotem.
Zablokować.
Zakres dostawyZestaw zawiera następujące elementy:
Klucz dynamometryczny
Nasadka klucza nasadowego SW17
Nasadka klucza nasadowego SW19
Odpowiedni doImadło 3-osiowe
Imadło 5-osiowe
Imadło 5-osiowe kompaktowe
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96662-01 Klucz dynamometryczny do imadeł 5-osiowych 162 kB

Rysunki

Klucz dynamometryczny do imadeł 5-osiowych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

NazwaWersja 1Typ produktuMoment
obrotowy
Nm
CADOsp.CenaZamów
96662-01-01Klucz Dynamometrycznyzestawrękojeścią obrotową40 - 200 295,55 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl