norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Narzędzie montażowe do wkręcania tulei mocujących do trzpieni transportowych w wersji płaskiej 07781.
D1 odnosi się do wymiaru D1 tulei mocujących do trzpieni transportowych.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96651 Regulowany klucz czołowy otworowy, zagięty 116 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD1

CADOsp.CenaZamów
96651-088/10/12 15,08 €
96651-1616/20 22,99 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl