norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus ABS.
wycior obszyty włókniną.
Wskazówka:Do delikatnego i skutecznego czyszczenia cylindrycznych uchwytów narzędziowych i wszelkiego rodzaju otworów wierconych.Zastosowanie:1. Rozprężenie wyciora przez naciśnięcie przycisku pod kciukiem = redukcja średnicy.
2. Naprężanie wyciora przez zwolnienie przycisku pod kciukiem, obrót 360°, odciągnięcie wstecz.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96638 Wyciory cylindryczne dwuczęściowe 80,8 kB

Rysunki

Wyciory cylindryczne dwuczęściowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

DD1LL1CADOsp.CenaZamów
96638-016162417670 50,45 €
96638-018182417670 50,45 €
96638-020202417670 50,45 €
96638-025252418680 54,87 €
96638-0323230221100 61,76 €
96638-0404030226105 92,07 €
96638-0424230226105 94,83 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl