norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Poliamid (PA 6).Wersja:czarny.Wskazówka:Separatory są przeznaczone do zastosowania w europojemnikach o wymiarach zewnętrznych 600x400 mm (wymiary wewnętrzne ok. 570x370 mm) i służą do ich dzielenia. Dzięki łatwemu wkładaniu po jednym separatorze o wymiarach 200 i 360 mm można dzielić długą stronę. Pojedynczy separator 360 umożliwia dzielenie krótkiej strony.

W ten sposób po łatwym połączeniu separatorów można podzielić pojemnik na mniejsze przegrody. Podczas transportu elementy są zabezpieczone przed uszkodzeniami i zsuwaniem. Separatory zapewniają również łatwe wyjmowanie elementów.

Dzięki wielokrotnemu użytkowi separatory można cały czas rozmieszczać na nowo. Na czas przechowywania można je ułożyć płasko, aby nie zajmowały dużo miejsca.

Separatory można wydłużyć (maks. długość 560 mm) lub skrócić piłą. Dzięki temu można nimi podzielić również inne pojemniki lub szuflady.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96512 Separatory z tworzywa sztucznego do europojemników 441 kB

Rysunki

Separatory z tworzywa sztucznego do europojemników

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyH

LCADOsp.CenaZamów
96512-0390200Akrótki39200 1,68 €
96512-0390360Bdługi39353 2,60 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl