|
|
96510Maty siatkowe ochronne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Polietylen.Wskazówka:Efektywna ochrona powierzchni i wrażliwych towarów. Bardzo odporne na czynniki zewnętrzne i bezpieczne dla środowiska ze względu na możliwość recyklingu. Do samodzielnego przycinania wedle indywidualnego zapotrzebowania.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Wersja 2 | LB=Wymiary | Wielkość oczka | Grubość maty | Kolor | G=Ciężar g/m | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
96510-07500950 | do transportu | - | 750x950 mm | 11x11 mm | 3,8 mm | niebieski | 640 | | | 3,88 € | | 96510-078011804 | do transportu | - | 780x1180 mm | 4X4 mm | 3,7 mm | czarny | 900 | | | 5,81 € | | 96510-078011806 | do transportu | - | 780x1180 mm | 6x6 mm | 2,8 mm | czarny | 460 | | | 4,43 € | | 96510-075010000007 | do transportu | - | 750X100000 (+/- 10 mm) | 7x7 mm | 2,2 mm | niebieski | 200 | | | 236,58 € | | 96510-07507500010 | do transportu | - | 750X75000 (+/- 10 mm) | 10x10 mm | 3 mm | bialy | 410 | | | 256,63 € | | 96510-07505000011 | do transportu | - | 750X50000 (+/- 10 mm) | 11x11 mm | 3,8 mm | niebieski | 640 | | | 195,51 € | | 96510-120030000206 | do czyszczenia części | do roztworów chemicznych | 1200X30000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 2,8 mm | bialy | 450 | | | 445,76 € | | 96510-102050000203 | do czyszczenia części | do roztworów wodnych | 1020X50000 (+/- 10 mm) | 3x3 mm | 2 mm | bialy | 450 | | | 302,23 € | | 96510-081050000208 | do czyszczenia części | do roztworów wodnych | 810X50000 (+/- 10 mm) | 8x8 mm | 3,1 mm | czarny | 610 | | | 302,23 € | | 96510-118025000104 | antypoślizgowy | - | 1180X25000 (+/- 10 mm) | 4x6 mm | 1,8 mm | bezbarwny | 460 | | | 298,17 € | | 96510-118025000106 | antypoślizgowy | - | 1180X25000 (+/- 10 mm) | 6x6 mm | 3,3 mm | bezbarwny | 410 | | | 513,22 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|