|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Polietylen.Wskazówka do zamówienia:Towar dostarczany tylko w rolkach.Wskazówka:Skuteczna ochrona powierzchni i wrażliwych towarów, które są narażone na lekki, średnie i ciężkie obciążenia podczas produkcji, przechowywania i transportu. Ponadto można stosować przy bardzo lekkich obciążeniach siatki zabezpieczające do powierzchni jako jednorazową ochronę. Zasadniczo taki siatki są wykorzystywane w branży meblarskiej do zabezpieczania wykończonych powierzchni mebli przed zarysowaniami i lekkimi uderzeniami. Bardzo odporne na oddziaływania zewnętrzne i przyjazne dla środowiska ze względu na możliwość recyklingu. Możliwość samodzielnego wykroju odpowiednio do indywidualnych potrzeb. Wielokrotne użytkowanie dzięki dobremu efektowi powrotu do średnicy wyjściowej.
Bardzo małe obciążenie: do bardzo lekkich części lub elementów mebli, w szczególności nóżek i stelaży mebli. Małe obciążenie: do lekkich i średnio ciężkich części. Średnie obciążenie: do średnio ciężkich i ciężkich wrażliwych części. Duże obciążenie: do ciężkich i bardzo wrażliwych części.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | Zalecana średnica | Kolor | Długość | G=Ciężar g/m | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
96500-007X25000 | srednie obciazenie | 7-15 mm | pomarańczowy | 250 m / Rolka | 18 | | | 127,04 € | | 96500-015X20000 | srednie obciazenie | 15-25 mm | niebieski | 200 m / Rolka | 18 | | | 107,46 € | | 96500-025X10000 | srednie obciazenie | 25-50 mm | żółty | 100 m / Rolka | 40 | | | 65,70 € | | 96500-050X10000 | srednie obciazenie | 50-100 mm | czerwony | 100 m / Rolka | 85 | | | 111,77 € | | 96500-100X05000 | srednie obciazenie | 100-200 mm | zielony | 50 m / Rolka | 100 | | | 72,99 € | | 96500-200X05000 | srednie obciazenie | 200-300 mm | pomarańczowy | 50 m / Rolka | 120 | | | 85,63 € | | 96500-300X05000 | srednie obciazenie | 300-600 mm | bialy | 50 m / Rolka | 250 | | | 161,67 € | | 96500-007X250001 | male obciazenie | 7-15 mm | pomarańczowy | 250 m / Rolka | 14 | | | 90,85 € | | 96500-015X250001 | male obciazenie | 15-25 mm | niebieski | 250 m / Rolka | 14 | | | 96,08 € | | 96500-025X100001 | male obciazenie | 25-50 mm | żółty | 100 m / Rolka | 30 | | | 48,07 € | | 96500-050X100001 | male obciazenie | 50-100 mm | czerwony | 100 m / Rolka | 50 | | | 62,38 € | | 96500-080X100001 | male obciazenie | 80-150 mm | czerwony | 100 m / Rolka | 50 | | | 69,95 € | | 96500-150X100001 | male obciazenie | 150-250 mm | czarny | 100 m / Rolka | 60 | | | 104,35 € | | 96500-005X050002 | duze obciazenie | 5-10 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 16 | | | 36,66 € | | 96500-010X050002 | duze obciazenie | 10-20 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 27 | | | 31,28 € | | 96500-020X050002 | duze obciazenie | 20-30 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 40 | | | 37,31 € | | 96500-030X050002 | duze obciazenie | 30-45 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 45 | | | 44,23 € | | 96500-045X050002 | duze obciazenie | 45-75 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 70 | | | 54,34 € | | 96500-075X050002 | duze obciazenie | 75-100 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 120 | | | 78,80 € | | 96500-100X050002 | duze obciazenie | 100-150 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 140 | | | 84,19 € | | 96500-150X050002 | duze obciazenie | 150-180 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 180 | | | 131,85 € | | 96500-180X050002 | duze obciazenie | 180-220 mm | niebieski | 50 m / Rolka | 190 | | | 164,82 € | | 96500-005X300003 | bardzo lekkie obciążenie | 5-25 mm | bezbarwny | 300 m / Rolka | 8 | | | 70,90 € | | 96500-020X500003 | bardzo lekkie obciążenie | 20-50 mm | zielony | 500 m / Rolka | 13 | | | 127,82 € | | 96500-050X200003 | bardzo lekkie obciążenie | 50-90 mm | czerwony | 200 m / Rolka | 20 | | | 67,85 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|