norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Polietylen.Wskazówka:Siatkowe rękawy ochronne z okrągłym wlotem do łatwego użytkowania z zamkniętym spodem, zapewniające najlepszą ochronę wierzchołków i końców.Zastosowanie:Optymalne jako siatkowa nasadka ochronna do instrumentów oraz gwoździ do osteosyntezy, a także do ochrony wierzchołków i gwintów bardzo wartościowych części.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96500-01 siatki ochronne nakładane z tworzywa sztucznego 173 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Zalecana
średnica
D1=Średnica wewnętrznaL

L1=długość użyteczna CADOsp.CenaZamów
96500-01-0108czerwony1-6 mm88070 1,82 €
96500-01-0410pomarańczowy4-10 mm108070 1,90 €
96500-01-1015niebieski10-15 mm158070 1,99 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl