norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Magnetyczne profile C to listwy etykietowe o właściwościach magnetycznych na całej powierzchni, używane do oznakowania magazynu lub służące jako paski nagłówkowe i imienne na planerach. Są dostarczane z kartonem i przezroczystą osloną.
Inne wymiary na zapytanie.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96465 Magnetyczne profile C 212 kB

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Długość x szerokośćCADOsp.CenaZamów
96465-100030100 x 30 2,66 €
96465-100040100 x 40 2,78 €
96465-150050150 x 50 4,43 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl