norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisWskazówka:Taśmy magnetyczne służą do identyfikacji. Przywierają do każdego podłoża stalowego lub blaszanego, a przy każdym użyciu można je opisywać od nowa.
Inne kolory i wymiary na zapytanie.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96460 Taśma magnetyczna w rolce 109 kB

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia
bialy
Nr Zamówienia
żółty
Szerokość taśmy magnetycznej
(mm)
Grubość
taśmy
magnetycznej
DługośćFiltr
96460-30196460-302300,910 m
96460-40196460-402400,910 m
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl