norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:

A: Łańcuch z mosiądzu lub stali nierdzewnej.
B: Łańcuch z mosiądzu lub stali nierdzewnej, kółko z drutu ze stali nierdzewnej.
C: Łańcuch z mosiądzu, pierścień ze stali nierdzewnej 1.4310.

Wskazówka:Jeśli brak podanej długości, w dostawie znajduje się ok. 1000 mm.Wskazówka dotycząca planu:
1) części jednakowe

Typ A: Łańcuch kulkowy prosty
Typ B: Łańcuch kulkowy z kółkiem
Typ C: Łańcuch kulkowy z pierścieniem
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 96390 Łańcuchy kulkowe 205 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Łańcuchy kulkowe

Łańcuchy kulkowe, typ A, proste

Więcej informacji

Rysunki

Łańcuchy kulkowe, typ A, proste

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaFormaWersja 1Materiał
korpusu
L

Filtr
96390-00XApojedyńczymosiądz160/320/500/1000
96390-01XApojedyńczystal nierdzewna160/320/500/1000

Łańcuchy kulkowe, typ B, z kółkiem

Więcej informacji

Rysunki

Łańcuchy kulkowe, typ B, z kółkiem

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaFormaWersja 1Materiał
korpusu
L

DD1

Filtr
96390-015XBz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000151
96390-019XBz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000191
96390-023XBz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000231,2
96390-028XBz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000281,7
96390-115XBz kółkiem z drutustal nierdzewna160/320/500/1000151
96390-119XBz kółkiem z drutustal nierdzewna160/320/500/1000191
96390-123XBz kółkiem z drutustal nierdzewna160/320/500/1000231,2
96390-128XBz kółkiem z drutustal nierdzewna160/320/500/1000281,7

Łańcuchy kulkowe forma C, z kółkiem z drutu

Więcej informacji

Rysunki

Łańcuchy kulkowe forma C, z kółkiem z drutu

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr ZamówieniaForma

Wersja 1Materiał
korpusu
LDD1

Filtr
96390-09XCz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/100091
96390-12XCz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000121,2
96390-14XCz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000141,6
96390-16XCz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000161,6
96390-20XCz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000202
96390-24XCz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000242
96390-30XCz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000302,6
96390-36XCz kółkiem z drutumosiądz160/320/500/1000362,6
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl