|
|
96382Precyzyjne taśmy sprawdzające |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal sprężynowa 1.1274 (grubość 0,005 stal nierdzewna 1.4301). Wersja:twardość sprężynowa, walcowanie na zimno.Wskazówka:Precyzyjne szczelinomierze taśmowe są dostarczane w praktycznej puszce z podajnikiem. Nadają się m.in. do regulacji, wyrównywania i podkładania narzędzi, przedmiotów obrabianych, form itd., a także do sprawdzania pasowań, do kontrolowania i ustawiania prowadnic, wyoblaków suportowych, szablonów profilowych i niezliczonych innych obszarów zastosowania.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Grubość | Szerokość taśmy (mm) | Długość (m) | Tolerancja grubości mm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
96382-0005 | 0,005 | 12,7 | 2 | ±0,001 | | | 78,34 € | | 96382-0010 | 0,01 | 12,7 | 2 | ±0,002 | | | 65,41 € | | 96382-0020 | 0,02 | 12,7 | 2 | ±0,002 | | | 43,27 € | | 96382-0030 | 0,03 | 12,7 | 2 | ±0,002 | | | 16,53 € | | 96382-0040 | 0,04 | 12,7 | 2 | ±0,003 | | | 16,53 € | | 96382-0050 | 0,05 | 12,7 | 2 | ±0,003 | | | 16,53 € | | 96382-0100 | 0,1 | 12,7 | 2 | ±0,004 | | | 11,27 € | | 96382-0200 | 0,2 | 12,7 | 2 | ±0,006 | | | 11,27 € | | 96382-0300 | 0,3 | 12,7 | 2 | ±0,007 | | | 11,27 € | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|