norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nowości
Siłowniki pneumatyczne norelem

Siłowniki pneumatyczne norelem wykonują ruchy prostoliniowe przy użyciu sprężonego powietrza. Siłowniki pneumatyczne są określane również mianem cylindrów pneumatycznych. Siłownik pneumatyczne mogą być zasilane powietrzem filtrowanym, osuszonym, a także oliwionym i nieoliwionym. Nadają się do zastosowania w otoczeniu o zakresie temperatur od -20°C do +80°C.

Siłowniki pneumatyczne, dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji, są wykorzystywane do wielu zastosowań w najróżniejszych obszarach. Siłowniki pneumatyczne są stosowane np. w narzędziach do formowania wtryskowego, przenośnikach, technice napędowej lub transportowej.

Budowa i zasada działania siłowników pneumatycznych

W całym asortymencie siłowników pneumatycznych norelem do wykonania rur cylindrowych stosowane są aluminium i stal nierdzewna, do pokryw końcowych – aluminium lub aluminiowe odlewy ciśnieniowe, stal nierdzewna i stal ulepszona cieplnie do tłoczysk oraz poliuretan lub kauczuk akrylonitrylobutadienowy do uszczelnienie tłoka i tłoczyska. Tłoki cylindrowe są wykonane z mosiądzu, tuleja prowadząca tłoka z brązu spiekanego.
Rury cylindrowe są dostarczane w wersji anodowanej lub niepowlekanej, pokrywy końcowe są niepowlekane, lakierowane lub anodowane, tłoczyska są niepowlekane lub chromowane na twardo (w zależności od modelu).

Wersje wykonania cylindrów pneumatycznych / siłowników pneumatycznych

W sklepie internetowym norelem oferowane są siłowniki pneumatyczne / cylindry pneumatyczne trzech różnych wersjach – jako siłowniki pneumatyczne znormalizowane, kompaktowe siłowniki pneumatyczne oraz jako pneumatyczne siłowniki okrągłe.

Pneumatyczny siłownik znormalizowany DIN ISO 15552

Siłownik znormalizowany o lekkiej konstrukcji wg DIN ISO 15552 jest dostępny z tłokami o średnicy od 32 do 80 mm i długości skoku od 25 do 250 mm. Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji, przy produkcji tego siłownika znormalizowanego można zaoszczędzić 20 procent materiału. Rura cylindra jest wykonana z anodyzowanego aluminium, tłoczysko z chromowanej na twardo stali ulepszonej cieplnie. Tłoczysko z gwintem zewnętrznym ma regulowane tłumienie pneumatyczne i może być rozbudowane o wykrywanie położenia.

Kompaktowy siłownik pneumatyczny DIN ISO 21287 dwustronnego działania z tłokiem magnetycznym

Siłownik kompaktowy wg DIN ISO 21287 firmy norelem jest dostępny z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym oraz z tłokami o średnicy od 20 do 40 mm i długości skoku od 10 do 50 mm. Siłowniki kompaktowe wg DIN ISO 21287 są wyposażone w obustronne elastyczne tłumienie i mogą być rozszerzone o wykrywanie położenia wyłączników zbliżeniowych. Rura cylindra jest wykonana z anodyzowanego aluminium, tłoczysko ze stali nierdzewnej. Kompaktowy cylinder jest szczególnie przydatny do stosowania w wąskich przestrzeniach montażowych. Doprowadzanie ciśnienia do siłownika pneumatycznego reaguje szybko.

Pneumatyczny siłownik okrągły DIN ISO 6432

Jak pneumatyczny siłownik kompaktowy, siłownik okrągły zgodny z normą DIN ISO 6432 firmy norelem posiada elastyczne tłumienie po obu stronach i może być rozszerzony o wykrywanie położenia wyłączników zbliżeniowych. Siłownik okrągły ma tłok o średnicy od 10 do 25 milimetrów i długość skoku od 10 do 200 milimetrów, materiałem wykonania jest stal nierdzewna. Ponadto siłownik okrągły charakteryzuje się znormalizowaną dokładnością dopasowania. Pneumatyczne siłowniki okrągłe nadają się idealnie do zastosowań z mniejszymi obciążeniami lub siłą i mogą być montowane także bez elementów montażowych.

Jednostronne działanie kontra Siłowniki dwustronnego działania

W sklepie internetowym norelem i w katalogu „THE BIG GREEN BOOK” rozróżnia się siłowniki pneumatyczne/cylindry pneumatyczne jednostronnego i dwustronnego działania.

Siłowniki pneumatyczne jednostronnego działania

Siłowniki dwustronnego działania

Mają tylko jedno przyłącze powietrza

Są sterowane wyłącznie przez sprężone powietrze

Wracają do pozycji wyjściowej za pomocą sprężyny

Sprężone powietrze zapewnia wysuwanie i wsuwanie cylindrów pneumatycznych

Podczas wsuwania i wysuwania siłownik pneumatyczny może pracować z prawie pełną siłą

Zalety siłowników pneumatycznych

  • Bezstopniowe przełączanie lub regulacja prędkości i sił cylindrów
  • Osiąganie bardzo wysokich prędkości roboczych
  • W przypadku przeciążenia powodującego przestój, urządzenia pneumatyczne mają tę zaletę, że z reguły pozostają nieszkodliwe
  • W porównaniu z urządzeniami elektrycznymi, urządzenia pneumatyczne mają prostą konstrukcję; z tego powodu są z reguły lżejsze
  • W przeciwieństwie do systemów elektrycznych, ciepło odpadowe w systemach pneumatycznych nie przypada na zdecentralizowane elektryczne jednostki napędowe, ale bez wyjątku centralnie na samą sprężarkę
  • Układy pneumatyczne nie wymagają przewodów powrotnych, ponieważ powstające powietrze wylotowe może wydostawać się bezpośrednio do środowiska
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl