norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Nakrętki do rowków teowych ciężkie typ I
07075

Nakrętki do rowków teowych ciężkie typ I

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Ocynkowane.Wskazówka:Odpowiednie do połączeń o dużym obciążeniu. Ponieważ nakrętka do rowków teowych jest dopasowana do kształtu rowka profilu, siły są korzystnie przenoszone na profil. Ze względu na dużą wysokość całkowitą stosowana jest także większa liczba zwojów gwintu. Nakrętkę można wsunąć do rowka tylko od strony czołowej profilu. Dzięki ułożyskowanej sprężynowo kulce możliwe jest zamocowanie nakrętki w każdym dowolnym miejscu rowka profilowego.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych 07075 Nakrętki do rowków teowych ciężkie typ I 139 kB

Rysunki

Nakrętki do rowków teowych ciężkie typ I

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaSzerokość
rowka
BB1D

HH1H2LCADOsp.CenaZamów
07075-08048178M49,61,652,922 1,09 €
07075-08058178M59,61,652,922 1,09 €
07075-08068178M69,61,652,922 1,09 €
07075-08088178M89,61,652,922 1,09 €
Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Stany Zjednoczone Ameryki
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2024 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +48 572895704 ˇ info@norelem.pl