|
|
29180-05Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości w 4 lub 5... |
powrót |
|
|
OpisMateriał:Płyta mocująca ze stali/tworzywa sztucznego. Uchwyt monitora wykonany z aluminium. Płytki i tuleje łożyskowe z tworzywa sztucznego. Kołnierz montażowy z aluminium. Adapter montażowy z aluminium. Śruby ze stali.Wersja:Płyta mocująca lakierowana. Uchwyt monitora lakierowany. Kołnierz montażowy lakierowany. Adapter montażowy lakierowany. Śruby ocynkowane.Wskazówka:Uchwyty pozwalają na mocowanie monitorów o wadze do 10 kg oraz ich ponowne zdejmowanie bez wykonywania dodatkowych czynności demontażowych. Dodatkowo ramię uchwytu na monitor można ustawiać na różnej wysokości i pod różnymi kątami. Zamocowany monitor można obracać w zakresie 90°. Płyty mocujące uchwytów na monitory są kompatybilne ze standardem VESA 75/100.Zastosowanie:Za pomocą klucza imbusowego konieczną do użycia siłę mocowania można przesuwać wokół różnych osi i regulować na wyższą lub niższą wartość.Zakres dostawyUchywyty monitorów 4 osie: 1x płyta mocująca VESA, w komplecie 4 śruby M4x12 z nacięciem krzyżowym. 1x uchwyt monitora 4 osie, w komplecie pokrywa prowadnicy kablowej. 1x śruba montażowa DIN 6912, M8x25. 1x adapter montażowy. 2x śruba montażowa DIN 6912, M8x16. 1x klucz imbusowy, SW 3. 1x klucz imbusowy, SW 4.
Uchwyty monitorów 5 osi: 1x płyta mocująca VESA, w komplecie 4 śruby M4x12 z nacięciem krzyżowym. 1x uchwyt monitora 5 osi, w komplecie pokrywa prowadnicy kablowej. 1x śruba montażowa DIN 6912, M8x25. 1x adapter montażowy. 2x śruba montażowa DIN 6912, M8x16. 1x klucz imbusowy, SW 3. 1x klucz imbusowy, SW 4.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości w 4 lub 5 osiach, forma A, 4 osie |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
29180-05-4360 | A | 4 osi | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 236 | 114 | 40 | 43 | 436 | 361 | | | 266,39 € | |
|
Uchwyty do monitora aluminiowe, regulacja wysokości w 4 lub 5 osiach, forma B, 5 osi |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H2 | L | L1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
29180-05-6341 | B | 5 osi | 75 | 100 | 94 | 70 | 5,3 | 13,8 | 9 | 464 | 40 | 634 | 560 | | | 314,81 € | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż |
|